Caratteristiche principali
Le pompe di calore XStream di Trane rappresentano un'alternativa
intelligente alle caldaie tradizionali, con funzioni che rispondono
efficacemente alle esigenze delle applicazioni geotermiche e di
riscaldamento centralizzato:
- Refrigerante con GWP vicino allo zero (<1) R1234ze
- R513A
- R134a
- Il design a più compressori consente
valori di efficienza a carico parziale eccezionali, spegnendo i
compressori che non servono e utilizzando l'intera superficie di
scambio termico dei compressori rimanenti
- I refrigeratori e
le pompe di calore XStream sfruttano il design con scambiatori di
calore a flusso incrociato in serie per ridurre il carico di lavoro
sui compressori in qualsiasi condizione di funzionamento.
- Temperatura massima del condensatore 85°C con R1234ze (68°C con
R134a)
- 3 diversi livelli di efficienza:
-
SE: Efficienza standard
-
HE: Alta efficienza
-
HSE: Alta efficienza stagionale (con AFD)
Vantaggi per il cliente:
- Capacità ampliate e ineguagliabili
- Alta efficienza in
modalità di riscaldamento e raffreddamento
- Grado di
affidabilità del 99,5%
- Grande versatilità per adattarsi a
esigenze applicative variabili
Descrizione della gamma:
- Pompa di calore compatta RTWF R134a/R513A: 385-2.020 kW
- Pompa di calore compatta RTWF G R1234ze: 385-1.340 kW