Caratteristiche principali
- Compressore a vite semiermetico a trasmissione diretta e a
bassa velocità con solo 3 parti mobili e motore raffreddato dal gas
aspirato
- Quasi zero GWP (<1) refrigerante R1234ze
- R-134a
- Azionamento Adaptive Frequency™ (AFD) di
Trane
- Controllo del carico completamente modulante
(15-100%)
- 4 diversi livelli di prestazioni:
-
SE: Efficienza standard
-
HE: Alta efficienza
-
XE: altissima efficienza
-
HSE: Alta efficienza stagionale (con AFD)
- Controllo della temperatura dell'acqua in uscita dal
condensatore mediante CH530
- Temperatura massima del
condensatore 75 °C con R1234ze (63 °C con R134a)
- Ingombro
in pianta contenuto - può passare attraverso una porta singola di
larghezza standard
- Costruzione imbullonata per facilitare
lo smontaggio
- Tubazioni semplificate - le uniche tubazioni
idrauliche necessarie sono per l'evaporatore e il condensatore
- Singola alimentazione elettrica - costi di collegamento
ridotti
- Pannello di avviamento stella-triangolo montato in
fabbrica
Vantaggi per il cliente
Refrigeratore ad alte prestazioni basato su:
- Evaporatore Falling Film: prestazioni migliori con quantità di
refrigerante inferiori
- Controlli all'avanguardia per
garantire un'affidabilità superiore e costo di gestione ridotto
- Azionamento a frequenza adattativa (AFD) Trane per migliorare
l'efficienza a carico parziale per la versione HSE
Descrizione della gamma
- RTWD: pompa di calore compatta R134a: 265-1140 kW
- RTWD G: pompa di calore compatta R1234ze: 400-905 kW