Caratteristiche principali
I refrigeratori XStream di Trane, leader del settore, sono
progettati per offrire valori di efficienza a carico parziale senza
interferire con l'ambiente
- Refrigerante con GWP vicino allo zero (<1) R1234ze
- R134a
- Il design a più compressori consente valori di
efficienza a carico parziale eccezionali, spegnendo i compressori
che non servono e utilizzando l'intera superficie di scambio termico
dei compressori rimanenti
- Doppio circuito
- I
refrigeratori e le pompe di calore XStream sfruttano il design con
scambiatori di calore a flusso incrociato in serie per ridurre il
carico di lavoro sui compressori in qualsiasi condizione di
funzionamento.
- 2 diversi livelli di prestazioni:
-
XE: Altissima efficienza
-
HSE: Alta efficienza stagionale (con AFD)
Descrizione della gamma
- Refrigeratore compatto RTHF R134a: 1.135-3.670 kW
- Refrigeratore compatto RTHF G R1234ze: 850-2.755 kW
Vantaggi per il cliente
- Capacità ampliate e ineguagliabili
- Alta efficienza in
modalità di riscaldamento e raffreddamento
- Grado di
affidabilità del 99,5%
- Grande versatilità per adattarsi a
esigenze applicative variabili