Airfinity™ XL

120-290 kW

Caratteristiche principali

  • Riscaldamento, raffreddamento e ventilazione in un unico pacchetto
  • Flusso dell'aria fino a 48.000 m3/h e 290 kW di capacità
  • Disponibile nelle versioni pompa di calore o solo raffreddamento
  • Opzioni di riscaldamento ausiliarie (bruciatore a gas modulante, riscaldatore elettrico o batteria ad acqua calda) 
  • Compressori Scroll a volume variabile in configurazione tandem per un'efficienza elevata tutto l'anno
  • Economizzatore con capacità di free cooling al 100%
  • Ventilatore EC plug fan di mandata con flusso modulante 
  • Recupero del calore con ruota entalpica per un maggiore risparmio energetico 
  • Dispositivo di controllo Trane CH536 con controllo del comfort intelligente e funzionalità integrate di risparmio energetico
  • Pannello a doppia parete con isolamento da 50 mm
  • Valvola di espansione elettronica per un controllo più preciso della temperatura
  • Gestione avanzata dello sbrinamento per migliorare l'affidabilità, il comfort e l'efficienza in modalità di riscaldamento
  • Certificato Eurovent

Vantaggi per il cliente

  • Pacchetto tutto in uno - risparmio di tempo e denaro per l'installazione e la messa in servizio
  • Alta efficienza stagionale a pieno carico, superiore alle normative europee correnti
  • Soluzioni con free cooling e recupero del calore per ridurre i costi totali di proprietà
  • Design modulare con comandi totalmente integrati 
  • Personalizzabile per rispondere con precisione alle vostre esigenze, senza compromessi

Ampia gamma di opzioni che include:

  • Riscaldamento ausiliario (riscaldatore elettrico, batteria ad acqua calda, bruciatore a gas)
  • Modulo di recupero dell’energia (tecnologia rotativa)
    • Ruota entalpica per controllo temperatura e umidità (certificazione Eurovent)
    • Plug & play: include ventilatori di scarico e filtri sulle sezioni aria esterna/di scarico
    • Leggero e compatto: per agevolare il trasporto e la movimentazione
    • Risparmio energetico: ritorno economico tipico fino a 3 anni
    • Affidabilità: Protezione contro il congelamento per applicazioni a bassa temperatura ambiente
  • Telaio da tetto di ritorno per applicazioni a elevata pressione statica esterna
  • Tracer Concierge: gestione semplice ed economica di più unità Rooftop (fino a 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideale per negozi e punti vendita
  • Modifica di programmi HVAC e di illuminazione con una sola interfaccia
  • Realizzazione di modifiche ammissibili dei setpoint di temperatura e umidità
  • Ricezione di notifiche su condizioni o problemi delle unità HVAC
  • Il pannello di visualizzazione di facile impiego consente regolazioni limitate
  • Controllo del sistema semplificato ed economico per un massimo di 30 unità Rooftop

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane locale.

Riferimenti

  • Individuare l'ufficio vendite più vicino

Contact Request Form