Refrigeratore AquaStream™ 3G CGAM

60-470 kW

Caratteristiche principali

  • Due livelli di efficienza: elevata o standard
  • Tre versioni acustiche: standard, ultra silenziosa o pacchetto acustico completo
  • Compressori Scroll ad alto rendimento
  • Ventilatori con livello sonoro ridotto di progettazione Trane montati sulle cerniere
  • Valvola di espansione elettronica
  • Scambiatori di calore a piastre brasate
  • Sezionatore/trasformatore
  • Filtro acqua e flussostato
  • Componenti verniciati a polvere per durata

Vantaggi per il cliente

  • Rendimento in termini di costo del ciclo di vita
  • Efficienza e livello sonoro senza compromessi
  • Funzionamento per tutto l'anno
  • Affidabilità e durata eccezionali
  • Ideale per varie applicazioni industriali e residenziali 
  • Installazione e manutenzione facili

Alcune dimensioni e versioni non sono disponibili per i paesi in cui è in vigore la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign)

Opzioni

  • Modulo idraulico integrato con o senza serbatoio d'accumulo
  • Pacchetto pompa singola o doppia
  • Azionamento a frequenza variabile per regolare la portata della pompa
  • Comando protezione antigelo
  • Protezione in resina epossidica nera sulla batteria di condensazione
  • Griglie estetiche

Accessori

  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di raccordi per tubazioni scanalate

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Auto/Stop esterno
  • Interblocco esterno
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Scheda del punto di riferimento acqua refrigerata e limite di corrente remoti (opzionale)
  • Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus capacità di comunicazione

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.