Il dispositivo di controllo CH535 con microprocessore che serve per
il monitoraggio della temperatura dell'acqua e del refrigerante,
nonché della pressione del refrigerante.
Il dispositivo di controllo con microprocessore viene fornito
montato, completamente cablato, configurato e collaudato in fabbrica.
Assicura funzioni di sequenza compressore e ventilatore (controllo del
carico), rilevamento dei guasti, diagnostica e supervisione.
Caratteristiche principali
- Protezione alta e bassa pressione del refrigerante
- Controllo del limite di carico al fine di limitare il carico del
compressore in caso di alta temperatura dell'acqua di ritorno
- Sequenza di attivazione della ventola del condensatore con
spegnimento e accensione automatici in risposta alla pressione di
condensazione ambiente
- Protezione temporizzazione
antiriciclo compressori regolabile
- Sequenza automatica dei
compressori, per equilibrare le ore di funzionamento e gli
avvii
- Protezione contro l'inversione di fase/il funzionamento
monofase
- Controllo blocco per bassa temperatura ambiente con
setpoint regolabile
- Porta seriale RS485 integrata per
connettività BMS
- Opzioni per i protocolli di comunicazione:
ModBus, LonTalk e BACnet