Siti internazionali Trane
Edifici. Sono l'ambiente in cui viviamo e lavoriamo, impariamo e giochiamo, ci curiamo e cresciamo. E Trane realizza edifici ad alte prestazioni migliori per chiunque si trovi all'interno. Le nostre soluzioni innovative creano spazi affidabili, sicuri, sani, comodi ed efficienti, che portano un aumento della produttività e dei profitti.
Trane migliora la vita degli edifici stessi. Collaboriamo con i proprietari e gli operatori degli edifici per creare strutture ad alte prestazioni che portano benefici misurabili anno dopo anno e per supportare gli obiettivi di importanza critica per l'attività. Analizziamo insieme la mission dell'organizzazione interna all'edificio, così come gli obiettivi strategici e finanziari e le inevitabili sfide che derivano dall'aumento delle prestazioni. E lavoriamo per stabilire in che misura l'ambiente dell'edificio impatta positivamente sull'organizzazione.
Inoltre, Trane applica la giusta metodologia. Trane esamina i sistemi e l'utilizzo energetico di ogni edificio, partendo da un audit energetico preliminare passando attraverso un'analisi completa delle prestazioni, e valuta come rispondono agli obiettivi del cliente. Perché guardando attentamente una struttura è possibile capirne il funzionamento da un punto di vista operativo, oltre a come interagisce con gli individui all'interno.
Infine, guardiamo avanti per garantire che questi benefici siano misurabili oggi e sostenibili per il futuro. Perché Trane si impegna a fornire prestazioni sostenibili, innovazione e conoscenza, per la vita dei tuoi edifici ad altre prestazioni e la tua organizzazione. In quanto leader del settore, siamo in grado di garantire costantemente ottime prestazioni, innovazione, impegno e conoscenza. I lanci dei nostri ultimi prodotti sono il risultato di un rapporto con i nostri clienti che dura da tempo per garantire da parte nostra la fornitura continua di soluzioni per soddisfare le loro necessità: refrigeratori raffreddati ad aria Sintesis Excellent, refrigeratori raffreddati ad acqua XStream, unità da tetto Airfinity™, terminali UniTrane™, unità polivalenti CMAB New Balance™. Tutte le nostre unità sono state convalidate nella nuova struttura di collaudo HVAC europea di Trane, capace di simulare la più vasta gamma di condizioni operative. E con un'ampia rete di assistenza in Europa e oltre 1.000 addetti alle vendite e tecnici dell'assistenza con la migliore preparazione nel settore, strategicamente ubicati in ogni paese, Trane offre un supporto efficace nell'aumentare l'affidabilità, migliorare i costi totali di gestione e ridurre l'impatto ambientale per garantire al vostro investimento iniziale un ritorno sicuro dai primi giorni di funzionamento e fino a quando se ne renderà necessaria la sostituzione.