UniTrane™ D-Line

Minden D-Line légcsatornázható fan-coil egységet elektromos motorokkal és centrifugál ventilátorokkal látnak el, melyek az hagyományos modellekhez képest csökkentik az elektromos fogyasztást.

Vezérlési opciók teljes skálája elérhető, beleértve a szabadalmaztatott vezeték nélküli vezérlési megoldásokat, amelyek az egységek beszerelésénél nagyobb flexibilitást nyújtanak, miközben hozzák az optimális komfortérzet azon szintjét, amelyet elvárna egy Trane-egységtől.

Fő funkciók:

  • Alacsony profilú, horizontálisan légcsatornázható, burkolat nélküli AC vagy EC ventilátormotorral
  • 2 és 4 csöves alkalmazás
  • Akár 80 Pa-s külső statikus nyomás
  • Falra rögzíthető elektronikus vezérlők széles választéka
  • Eurovent minősítésű teljesítmény

Termékválaszték:

  • A DFS-modellek standard motorral és 3 vagy 4 sor hőcserélővel vannak felszerelve, opcionálisan hozzáadható 1 vagy 2 sor hőcserélővel 4-csöves felhasználás esetén. Légszállítási tartomány: 375-2220 m3/h
  • A DFE-modellek EC-motorral és 3 vagy 4 sor hőcserélővel vannak felszerelve, opcionálisan hozzáadható 1 vagy 2 sor hőcserélővel 4-csöves felhasználás esetén. Légszállítási tartomány: 350-1450 m3/h

A D-Line modelleket számos opcióval és kiegészítővel lehet párosítani, mint például:

  • Elektromos fűtőegység
  • Levegőbevezető/-kivezető diffúzorok
  • Kondenzvíz-szivattyúk
  • Szűrők
  • Fali termosztátok széles választéka minden különálló alkalmazás lefedéséhez
  • Akár 20 berendezés csoportos szabályozása infravörös vagy falra szerelhető termosztát interfésszel

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap