Airfinity™ XL

120-290 kW

Fő jellemzők

  • Fűtés, hűtés és szellőzés egyetlen csomagba gyűjtve
  • Akár 48 000 m3/h légszállítás és akár 290 kW kapacitás
  • Elérhető reverzibilis hőszivattyú vagy kizárólag hűtő változatokban
  • Kiegészítő fűtési lehetőségek (moduláló gázégő, elektromos fűtőegység vagy meleg vizes hőcserélő) 
  • Tandem rendszerben működő változtatható térfogatú spirálkompresszorok: nagy hatásfok minden évszakban
  • Economizer 100%-os szabad hűtési kapacitással
  • EC befújt légkezelő ventilátor moduláló légszállítással 
  • Entalpia energia-visszanyerő kerék a jobb energiatakarékosság érdekében 
  • Trane CH536 szabályozóegység intelligens komfortvezérléssel és beépített energiatakarékos funkciókkal
  • Dupla falpanel 50mm-es szigeteléssel
  • Elektronikus expanziós szelep a pontosabb hőmérséklet-szabályozás érdekében
  • Fejlett leolvasztás-kezelés a fűtés üzemmód megbízhatóságának, kényelmének és hatékonyságának javítása érdekében
  • Eurovent tanúsítvány

Ügyfélelőnyök

  • Mindent egyben csomag - spóroljon időt és pénzt a telepítésen és az üzembe helyezésen
  • Nagy idényjellegű hatásfok teljes terhelésnél, meghaladva az európai előírásokat
  • Szabad hűtési és hővisszanyerési megoldások alacsonyabb tulajdonlási összköltséggel
  • Moduláris kialakítás teljesen integrált szabályozóegységekkel 
  • Személyre szabható az egyéni igényekhez, így nincs szükség kompromisszumra

Opciók széles skálája, beleértve:

  • Segédfűtés (elektromos fűtőegység, meleg vizes hőcserélő, gázégő)
  • Energia-visszanyerő modul (forgódob)
    • Entalpia kerék a hőmérséklet- és páratartalom-szabályozáshoz (Eurovent-minősített)
    • Plug & Play: tartalmaz kifúvó ventilátort és szűrőket a friss levegő/kifúvott levegő szakaszokon
    • Könnyű és kompakt: könnyű szállítani és kezelni
    • Energia-megtakarítás: akár 3 évre szóló megtakarítás
    • Megbízhatóság: Fagyás elleni védelem alacsony környezeti felhasználásnál
  • Visszatérő tetőszegély magas ESP-alkalmazásokhoz
  • Tracer Concierge: kezeljen akár 30 tetőt könnyű és költséghatékony módon

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideális kiskereskedelmi alkalmazásokhoz
  • HVAC-rendszerek és világítás ütemterveinek megváltoztatása egyetlen interfésszel
  • Engedélyezi a hőmérsékleti és páratartalmi alapértékek megváltoztatását
  • Értesítések a HVAC-rendszeregység állapotáról vagy problémáiról
  • A felhasználóbarát kijelzőpanel limitált átállításokat engedélyez
  • Egyszerűsített és megfizethető rendszervezérlés akár 30 berendezésig
Termékválasztó eszköz