Flex II hűtő

55-135 kW

A Flex II fő jellemzői

  • Teljesen moduláris rendszer a 6 modul csatlakoztatására elég teljesítménnyel, korlátozások nélkül 810 kW-ig
  • Kompakt lábnyom: minden modell 2,4 m hosszú x 1 m széles. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a szabványos szolgálati felvonóknak - nincs szükség daru vagy helikopter bérlésére ahhoz, hogy hozzáférjenek a tetőhöz
  • Megfelel az ENER Lot21 Ecodesign rendeletnek.  Az összes SEER szint ≥ 3,8
  • Tandem DSH be- kikapcsoló spirálkompresszorok és elektronikus expanziós szelepek
  • Mikrocsatornás kondenzátor hőcserélőknek köszönhető az alacsony R-410A hűtőközegtöltet = Fenntarthatóság és alacsonyabb költségek  
  • Fejlett kivitelezés iparosítás a karbantartási műveletek optimalizálásához. Teljes hozzáférhetőség az összes alkatrészhez
 
 
A Flex HSE fő jellemzői (változtatható sebességgel hajtott spirálkompresszorok)
  • Hűtőteljesítmény: modulonként 45-230 kW
  • Lépésmentes teljesítményszabályozás: 20-100%
  • Moduláris: 9 különböző méretben kapható
  • Szupermagas részleges terhelési hatásfok
  • Szuperalacsony zajszint (opcionális)
  • WFC technológia áramátalakító vízszivattyúkkal (opcionális)

 

Ügyfélelőnyök

  • Bárhol és bármikor üzembe helyezhető 
    • A HVAC rendszer kivitelezője játszhat a tömegeloszlással és a térátalakítással, pl. tető építése
    • Rugalmas HVAC üzem kivitelezés és/vagy esztétikus kinézet. Minden modul különféle módon üzembe helyezhető
    • Pl. különböző tetősarkak, különböző padlószintek, stb...
  • Leállás nélküli folyamatos üzemelés
  • „Éppen időben” alapelvű rendszer
  • Könnyen kezelhető
    • Tökéletes a korlátozott hozzáférésű projekthez
    • Tökéletes a belvárosi projekthez, ahol a tetőhozzáférés nem megengedett
    • Tökéletes az átalakításhoz
  • Rugalmas és optimalizált befektetés
    • Terjessze a beruházásokat a kapacitás bővítésével lépésről lépésre
    • Csak akkor adjon hozzá moduláris egységet, ha költségvesztés nélkül, több teljesítményre van szüksége
    • A projekt bármely szakaszában, mindenféle korlátozás nélkül, illetve anélkül, hogy eredetileg további teljesítményt terveztek volna
    • Maximum 6 egységig és maximum 810kW-ig

Flex I lehetőségekI

  • Gőzhűtő
  • Hővisszanyerés
  • Alacsony vagy szuperalacsony zajszint
  • Kompakt szivattyúállomások - Alacsony, közepes, magas fejnyomás víztartállyal vagy anélkül

 

A moduláris csatlakozások tartozékai

  • FlelxMaster legfeljebb 6 moduláris egység csatlakoztatásához vagy szabályozásához
  • Hidraulikus csatlakoztatási készlet a sima modulok közti csatlakozáshoz
  • Hidraulikus csatlakoztatási készlet a sima modulok közti csatlakozáshoz(a hidraulikus változatokhoz)

Rögzített tartozékok

  • Alacsony környezeti hőmérséklet készlet (-10 °C-ig)
  • Gáznyomásmérők
  • Teljes behatolásvédelmi rácsok
  • Teljesítménytényező-korrekció cos phi = 0,91
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • Vízszivattyúk automatikus átváltása
  • Fázishiba-védelem relé
  • Soros kártya BacNet protokollal vagy MS/TP
  • Soros kártya BacNet protokollal vagy TCP/IP
  • Gateway Modbus LonTalk
  • Lágy - Indítás
  • Elektromos Áramforrás semleges 400V/3ph nélkül
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Lépés kondenzáló hőcserélő szabályozóegység
  • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám modulációval
  • Magas statikus nyomású EC-ventilátorok akár 100 Pa teljesítményig
  • Axitop diffúzor
  • E-bevonatos korrózióálló kondenzáló hőcserélő kezelés
  • Sea konténer készlet
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Távszabályozóegység kijelző
  • Vízszintmérők
  • Victaulic készlet
  • Gumis vagy rugós antivibrációs rögzítések
  • Modbus RS485
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Számozott vezetékek

FlexMaster szabályozóegység

  • Szabályozzon legfeljebb 6 egyenlő vagy eltérő teljesítményű egységet   (2-csöves rendszerek)
  • Hidraulikus készlet szabályozása: a külső vízszivattyúcsoport vagy az egyes egységekbe beépített vízszivattyúk kezelése
  • Alapérték kezelése: a szonda által biztosított bemeneti vagy kimeneti vízhőmérséklet alapján történő beállítás
  • RS 485 soros kommunikáció a moduláris egység(ek) és a FlexMaster szabályozóegység között
  • Több nyelvű interfész
  • PVC doboz átlátszó ajtóval, UV-álló és 66-os IP osztály
  • Potenciálmentes érintkezések az általános riasztási jelzésekhez és a vízszivattyú aktiválásához
  • Potenciálmentes érintkezések:
  • A rendszer elindítása
  • Szezonális beállítások külső jelekkel történő beállítása
  • A külső vízszivattyú(k) esetleges riasztási állapota
  • Dupla alapérték kezelése
  • BMS csatlakozás a Modbus protokollon/RS485-ön keresztül
  • Bemeneti és kimeneti szondák a felhasználó számára
  • Külső légszonda
  • Szondák a másodlagos felhasználó hőmérséklet-szabályozásához, teljes vagy részleges visszanyeréshez és hazsnálati melegvízhez (csak szükség esetén)

FlexMaster bárhol és bármikor

  • Ideális több Flex moduláris egység egyetlen „Master szabályozóegységhez” csatlakoztatására
  • A hűtő/hőszivattyú-üzem teljesítményének kibővítéséhez
  • A moduláris egységek fő funkcióinak és működési üzemmódok vezérléséhez
  • Leállás nélküli üzemelés!  Az egyik modulnál szükséges megelőző vagy korrekciós karbantartás esetén minden más moduláris egység folyamatosan üzemel
  • Biztonsági tartalék vagy készenléti teljesítmény
    • Növekszik a létesítmények biztonsági tartaléka vagy készenléti teljesítmény kérelme (például kórházak, bankok, adatközpontok, magas színvonalú apartmanházak stb.)
    • A hagyományos rendszerekhez hasonló kapacitású második egységre van szükség.  A Flex moduláris rendszerek ugyanazt a hatást érik el egyszerűen azzal, hogy hozzáadnak egy moduláris egység
    • Szabályozzon legfeljebb 6 egyenlő vagy eltérő teljesítményű egységet

 

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.