Lyra™ CGCN hűtő

50-245 kW

Fő jellemzők

  • Hermetikus spirálkompresszorok, alacsony vibráció és alacsony zajszint
  • A vezetékes légbeszívóval és kibocsátóval ellátott berendezéseket beltéri telepítéshez tervezték. Opcionális EC légkezelő ventilátor a nagyobb külső statikus nyomás eléréséhez 400 Pa-ig a jobb kapacitás moduláció és az energiamegtakarítás érdekében.
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Levegőoldali hőcserélő nagy hatásfokú lamellált tekercsekkel és varrat nélküli rézcsövek alumíniumlamellákkal
  • Termosztatikus expanziós szelep
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
  • Horizontális vagy vertikális légáramlás
  • Ventilátor külső statikus nyomása 300 Pa mértékig
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő, differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Tiszta alumínium mikrocsatornás kondenzátorok
  • Mikroprocesszor alapú szabályozóegység a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának és paraméterei beállításának kezeléséhez
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
  • Teljes mértékben megfelel a komforthűtőkről szóló 2016/2281 EU rendeletnek

Ügyfélelőnyök

  • Kompakt méret, amely lehetővé teszi a rugalmas telepítést új és már meglévő épületekben egyaránt
  • A karbantartási munkálatok könnyűek, köszönhetően az alkatrészek elhelyezkedésének
  • Rendkívüli akusztikus kényelmi szintek
  • A Digitális leolvasztás egy olyan önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin
  • Dinamikus logikai szabályozás (DLC) - a vízbevezetési hőmérséklet differenciálját kezeli a változási sebessége alapján A DLC-nek köszönhetően a kompresszorindulások száma lecsökken, ezzel biztosítva a gazdaságos és energiatakarékos működést
  • A Dinamikus alapérték-funkció lehetővé teszi az alapérték egyidejű változtatását, így a legjobb kényelmi feltételek és a maximális energiamegtakarítás mindig elérhetőek lesznek.

    Tökéletes egy sor nagy és ipari alkalmazáshoz
    • Épület hajlított vagy nem elég nagy tetővel
    • Floor-by-floor légkondicionáló rendszer egyedi méréssel/számlázással
      • Példa: Magas színvonalú apartmanházak
    • Zajérzékeny telepítések
      • A „rejtett” beltéri telepítéssel elkerülheti a szomszédok panaszait
      • Szellőztetett levegő be- és kivezetése:
      • A testre szabott kielégítő hangtompítók könnyű telepíthetősége
      • Specifikus zajkövetelmények
    • Lehetővé teszi a gépház elszigetelését az alacsony külső levegőhőmérséklettől
      • Példák: Színházak/Hotelek/Irodaházak az (ó-) városközpontokban
    • Magas levegőszennyezettségű területek.  A beltéri telepítés megvédi az egységet a korrodálódástól.  Jó minőségű bevonatot használjon a kondenzátor-hőcserélőn

Opciók

  • Részleges hővisszanyerés/teljes hővisszanyerés
  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Lágyindító
  • RS 485 soros kommunikációs kártya
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Teljesítménytényező-korrekció cosphi = 0,91
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Gőzhűtő
  • Túlfeszültség/feszültséghiány + fázishiba ellen védő relé
  • Epoxi-bevonatú kondenzátor-hőcserélők
  • Előrefestett kondenzáló hőcserélők • Réz/réz kondenzáló hőcserélők
  • Fejlett iPro mikrokompresszor szabályozóegység BACnet™, Modbus, LonTalk™ soros kártya lehetőséggel

Tartozékok

  • G4-EU4 kondenzátor bemeneti légszűrők
  • Távvezérlő panel
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Vízszintmérők
  • Gáznyomásmérők
  • Gumis vagy rugós rezgéscsillapító alátétek
  • Mikroprocesszor alapú vezérlő a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának, paraméterei beállításának és hibakód kijelzésének kezeléséhez
  • Carel elektronikus expanziós szelep 
  • Az alapértékegyeztető eljárás a több bemeneti forrásból származó végleges, hiteles értékek kiválasztására szolgáló stratégia:
    • A külső bemenetek „keményen huzalozottak” közvetlenül a helyi hűtőszabályozó egység vezérlőjével alacsony feszültségű bináris (Be/Ki vagy Hűtő/Fűtő üzemmód)
    • Külső alapérték 4-20mA analóg jelekkel vagy dupla alapérték digitális bemenettel. ebben az esetben szükséges az iPro egységszabályozó megrendelése
    • A BMS bemenetek (Opcionális)  épületautomatizálási rendszerek, amelyek képesek a hálózat soros linkjein keresztül (ideértve a Modbus-t, a LonTalk-ot és a BACNet-et) kommunikálni a hűtőszabályozó egységgel. A két utóbbi csak az I Proval érhető el.

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.