Sintesis™ Advantage hűtő CGAF

290-680 kW

A Sintesis™ Advantage, CGAF az új léghűtéses, spirálkompresszoros hűtő, amelynek kapacitása 290 kW és 680 kW között van.

A Trane rendelkezik a legsokoldalúbb és legrugalmasabb termékportfólióval az egész HVAC-iparágban. A CGAF a Sintesis™ termékcsalád tagja, amelybe már a piac olyan, legkeresettebb termékei tartoznak, mint a léghűtéses, csavarkompresszoros RTAF hűtő vagy a léghűtéses, nagy sebességű centrifugálkompresszorokkal ellátott GVAF: többféle technológia, kivételes teljesítmény és bizonyítható megbízhatóság.

Az Eurovent Class-szal a Sintesis™ Advantage kimagasló hatékonysági szinteket, teljes terhelést, (EER) és olyan szezonális hatásfokot (SEER) nyújt, amely meghaladja az Ecodesign 2018 minimális követelményeit. Az olyan lehetőségeket, mint a szabadhűtés és a hővisszanyerés, a kompakt kialakításra való hatás nélkül, egyszerűen lehet konfigurálni az egységbe.

Minden egység megfelel az összes vonatkozó EU-s Ecodesign előírásnak, amelyek az Európai Parlament ErP keretrendszere alá tartozó 2009/125/EK irányelvben szerepelnek.

Fő jellemzők

  • A vagy B osztályú teljes terhelési hatékonyság
  • 3 hatékonysági szint: SE, HE, XE
  • 3 akusztikai csomag: SN, LN, XLN
  • Elérhető EC ventilátorokkal
  • R410A hűtőkör
  • A mikrocsatornás konvektornak köszönhetően alacsony a hűtőközegtöltet

Ügyfélelőnyök

  • Egész éves hűtés -20 °C és akár 52 °C közötti hőmérséklet mellett. Ideális a kényelmi, ipari és üzemi alkalmazásokhoz
  • Magas konfigurálhatóság: 9 különböző konfiguráció közül lehet választhat, hogy minimálisra csökkentse a teljes működési költséget, miközben az alacsony zajszintet és a nagy hatásfokot kombinálja
  • Nagyszerű akusztikus komfort, amely a háromszintű zajcsökkentéssel minden alkalmazáshoz megfelel
  • Teljes együttműködés a SmartCom interfész, a LonTalk®, a BACnet® és a Modbus révén

  •  

Opciók

  • Energiamegtakarítási megoldások a csökkentett üzemeltetési költségekért
    • Szabad hűtés
    • Teljes hővisszanyerés
    • Részleges hővisszanyerés
    • Elektronikusan kommutált (EC) ventilátorok
  • Akusztikus opciók zajérzékeny alkalmazásokhoz
    • Kompresszorburkolatok vagy kompresszor akusztikus doboz
    • Optimalizált ventilátordiffúzer
    • Éjszakai üzemmód a csendes üzemeltetéshez
  • Integrált hidraulikus modul
    • Szimpla vagy kettős szivattyú
    • A puffertartályt teljesen beépítették az egységkeretbe
    • Kompatibilis az ingadozó primer áramlási alkalmazásokkal

Szabályozóegységek

  • Trane Tracer UC800
    • Iparágvezető algoritmusok
    • Nyílt protokollos kivitel
    • Adaptív vezérlés
    • A több, mint 100 éves ipari tapasztalat alapján épült
  • Felhasználói interfész elülső panel TD7-tel
    • Könnyen olvasható, 7 colos képátlójú, színes érintőképernyős kijelző
    • Teljesen színes interfész az egyszerű és intuitív használat érdekében
  • SmartCom interfész: BACnet™, LonTalk™, Modbus kommunikációs lehetőségek

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kapcsolat kérelmező űrlap