A Trane webhelyei világszerte
A Trane Sintesis™ léghűtéses folyadékhűtő portfóliója iparágvezető teljesítményt és rugalmasságot képvisel. Tökéletes választás nem csak az épületek és az alkalmazások szükségleteinek kielégítéséhez, de a fenntarthatóság és a költségvetési célok eléréséhez is. A Sintesis™ platformmal a Trane az iparág legsokoldalúbb portfólióját kínálja: 3 termék 3 különböző kompresszortechnológiával, több hatékonysági szinttel és akusztikus csomaggal, számos hűtési opcióval és még sok más további energiamegtakarítási megoldással.
GVAF
A nagy sebességű centrifugálkompresszorral ellátott Sintesis™
Excellent GVAF modell széles kapacitási tartományt biztosít akár 1,6
MW teljesítményig, iparágvezető részleges és teljes terhelési
hatékonyság mellett. Két hatékonysági szint, három akusztikus csomag,
két hűtőközeg alternatíva (R134a, R1234ze) és opcionális szabadhűtés
biztosítja, hogy bármilyen épülethez, alkalmazáshoz és
fenntarthatósági célkövetelményekhez is megfelel.
RTAF
A Sintesis™ csavarkompresszorokkal felszerelt RTAF modellje a
kivételes hatékonyságot okos üzemeltetéssel ötvözi, ezzel biztosítva
az alacsony üzemeltetési költségeket. Öt hatékonysági változat, öt
szintű zajcsökkentés, három hűtőközeg-opció (R134a, R513A, R1234ze),
négy szabadhűtési opció, két hővisszanyerési opció és számos
termékkonfiguráció a választáshoz.
CGAF
A Sintesis™ Advantage spirálkompresszorokkal felszerelt CGAF
modellje csúcsminőségű teljesítményt biztosít alacsonyabb üzemeltetési
költség mellett, mindezt egyetlen kompakt kivitelben. Három
hatékonysági szint, három akusztikus csomag, szabadhűtési és két
hővisszanyerési opció és számos ventilátor konfiguráció annak
biztosításához, hogy a rendszer mindig az ön specifikus alkalmazásához illeszkedik.
A Trane sintesis portfóliójával az innovációs választék végtelen.