A Trane webhelyei világszerte
A Trane elismeri a HVAC-rendszerek környezetkárosító hatásának folyamatos javításának fontosságát. Az ön HVAC-rendszere akár épületeknek nyújt komfortérzetet, akár ipari felhasználásra szolgál folyamatteljesítménnyel, a Trane termékinnovációi fontos szerepet játszanak a világ jövőbeli energiafogyasztásában.
Termékinnovációink azon célból születtek, hogy megfeleljünk az ön igényeinek: megbízható kényelem és teljesítmény a megfelelő hőfokokon, páratartalom és légminőség minimális költségekkel és alacsony környezetkárosító hatás.
A Trane által az ipar vezető pozíciójában töltött évtizedek alatt kifejlesztett széles termékskála rugalmasságot nyújt az ön által támasztott különleges, egyéni igényeknek való megfelelésben. Akár 20 kW-os vagy 10.000 kW-ot meghaladó hűtési és/vagy fűtési képességre van szüksége, mi biztosítjuk önnek a megfelelő rendszert. Miután az egész világon a nagyméretű épületek több mint 50%-ában vannak hűtők felszerelve, felelősséget gyakorlunk az épületek környezetkárosító hatásának csökkentése iránt a Vállalati Klímaelkötelezettségünknek való megfeleléssel.