Tracer™ XM 30: szükség esetén további pontokat biztosít a
Tracer UC400 és UC600 alkalmazásokhoz. Minden bővítőmodul összesen 4
ponttal rendelkezik, amelyek bármely analóg vagy bináris bemenettel
vagy analóg kimenettel konfigurálhatók. A Tracer UC400-hoz
maximálisan 8 bővítőmodul adható. Azonban PM014 DC tápegység
használatára van szükség kettőnél több XM30 modult igénylő
alkalmazások esetén.
Tracer™ XM 32: szükség esetén további pontokat biztosít a
Tracer UC400 és UC600 alkalmazásokhoz. Az egyes bővítőmodulok négy
relékimenettel rendelkeznek. A kettőnél több bővítőmodult igénylő
alkalmazások esetén PM014 24Vac/24Vdc tápegység használata szükséges
(rendelési szám: X136515380).
Tracer™ XM 70: szükség esetén további végződéseket biztosít a
Tracer UC400 és Tracer UC600 alkalmazásokhoz. Az egyes bővítőmodulok
összesen 19 végződéssel rendelkeznek: Nyolc univerzális bemeneti,
négy relékimeneti, egy nyomásbemeneti, és hat univerzális
bemeneti/analóg kimeneti végződés.
Tracer™ TD7 kijelző: Kültéri és beltéri használatra egyaránt
alkalmas, 7 colos képátlójú, színes érintőképernyő. Működésének és
könnyű áttekinthetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen férhet
hozzá a Tracer UC600 berendezéshez.