Το νέο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Επινάλ της
Γαλλίας, χρηματοδοτείται για να επαληθεύει την απόδοση όλης της γκάμας
της Trane, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών συγκροτημάτων μεγάλης
ικανότητας, των αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και των μονάδων
πολλαπλών σωλήνων. Υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης ακραίων
θερμοκρασιών από -25°C έως +55°C, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές
συνθήκες περιβάλλοντος.
Η μονάδα δοκιμών της Trane έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως
κέντρο επαλήθευσης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έχει τη δυνατότητα
προσομοίωσης μιας ευρείας γκάμας συνθηκών λειτουργίας υπό τις οποίες
λειτουργεί ο εξοπλισμός HVAC.
Πριν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο ο εξοπλισμός, επαληθεύεται η
απόδοσή του υπό τις συνθήκες στις οποίες θα λειτουργήσει μόλις
εγκατασταθεί. Οι πελάτες της Trane μπορούν να παρακολουθήσουν το
νεοαποκτηθέντα εξοπλισμό τους υπό δοκιμή για τη συγκεκριμένη
εφαρμογή και τις συνθήκες περιβάλλοντος όπου θα λειτουργήσει.
Η μονάδα έρευνας και ανάπτυξης συμμορφώνεται πλήρως με τα
βιομηχανικά πρότυπα, γεγονός που σημαίνει ότι τηρούνται οι
διαδικασίες, οι μετρήσεις και οι συνθήκες, ώστε να παρέχουμε στους
πελάτες μας αξιόπιστη και πιστοποιημένη απόδοση. Τα πιο κοινά
χρησιμοποιούμενα πρότυπα είναι τα εξής:
-
EN 14511: Κλιματιστικά, πακέτα ψύξης υγρού και αντλίες
θερμότητας με ηλεκτρικούς συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη των χώρων
- Μέθοδος δοκιμής
-
EN 14825: Κλιματιστικά, πακέτα ψύξης υγρού και αντλίες
θερμότητας με ηλεκτρικούς συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη των χώρων
- Μερικό φορτίο και καθορισμός εποχιακών επιδόσεων
-
ISO 3744: Ακουστική - Μέθοδος ηχητικής πίεσης
-
ISO 9614: Ακουστική - Μέθοδος έντασης ήχου
-
ISO 13253: Αέρα-αέρα, κλιματισμός και αντλίες θερμότητας -
Δοκιμή επιδόσεων
-
EN 1886: Μονάδες κλιματισμού - Μηχανικές επιδόσεις
Αυτή η μονάδα δοκιμών παρέχει την προαιρετική πιστοποίηση
Eurovent για τα αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα άνω των 600 kW.
Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι η δοκιμή μας πληροί ή
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ακρίβειας, ο εξοπλισμός δοκιμής
επαληθεύεται από το εργαστήριο μετρολογίας της Trane με την τήρηση των
Εθνικών Προτύπων (Cofrac).