CWS/CWE 4 κατευθύνσεων

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Λιτή εμφάνιση με ύψος μονάδας 296 ή 329 mm κατάλληλη για όλα τα στενά ανοίγματα ψευδοροφών
  • Τυπική ή προηγμένη τεχνολογία μοτέρ ανεμιστήρα AC ή EC
  • 3 εργοστασιακά ρυθμισμένες ταχύτητες ανεμιστήρα
  • Εργοστασιακά τοποθετημένη φυγοκεντρική αντλία αποστράγγισης
  • Ρυθμιζόμενες περσίδες εκκένωσης
  • Συνδέσεις εισόδου φρέσκου αέρα σε τρεις πλευρές
  • Συνδέσεις αέρα εκκένωσης σε δύο πλευρές
  • Αισθητήρας αέρα επιστροφής με τηλεχειριστήριο υπερύθρων ή ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου διασύνδεσης χρήστη

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Αθόρυβη λειτουργία: υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης
  • 4-οδη διάχυση αέρα με άριστο φαινόμενο Coanda
  • Εργοστασιακά ρυθμισμένη μονάδα για ευκολία στην εγκατάσταση και άμεση εκκίνηση
  • Η καλύτερη τεχνολογία ελέγχου για την παροχή εντυπωσιακού επιπέδου άνεσης

Περιγραφή γκάμας

  • CWS: Κασέτα με μοτέρ ανεμιστήρα AC
  • CWE: Κασέτα με μοτέρ ανεμιστήρα EC

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Ηλεκτρικός θερμαντήρας εργοστασιακά τοποθετημένος
  • Όλοι οι τύποι διαθέσιμων εφαρμογών σε συνδυασμό με μεγάλη ποικιλία αποδοτικών εναλλακτών
  • Τηλεχειριστήριο υπερύθρων για τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης

Προαιρετικές επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας

  • Το μοτέρ ανεμιστήρα EC προσφέρει ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 60%

Παρελκόμενα

  • 2-οδη και 3-οδη βαλβίδα νερού ενερ./απεν. με θερμικούς ενεργοποιητές
  • Στόμια φρέσκου αέρα

Όργανα ελέγχου

  • Μεγάλη ποικιλία επίτοιχων θερμοστατών για την κάλυψη όλων των εφαρμογών αυτόνομων μονάδων
  • Ομαδικός έλεγχος έως και 20 μονάδων με τηλεχειριστήριο υπερύθρων ή την επίτοιχη διασύνδεση χρήστη ETN/ECM με αισθητήρα αέρα περιβάλλοντος

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας