Μονάδες πολλαπλών σωλήνων Sintesis™ Balance CMAF

Θερμαντική ικανότητα: 280-680 kW

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Βιωσιμότητα
    - αερόψυκτη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
    - πλήρης ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας
    - μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων
    - αντικαθιστά τον λέβητα πετρελαίου/φυσικού αερίου σε νέα ή παλαιά κτίρια.
  • Αξιοπιστία
    - Δοκιμασμένη πλατφόρμα και εξαρτήματα της σειράς Sintesis
    - Εξειδίκευση και γνώση Trane στον σχεδιασμό προϊόντων ψύξης και θέρμανσης
    - Πιστοποίηση κατά Eurovent
  • Αποδοτικότητα
    - Ο υψηλότερος λόγος συνολικής απόδοσης (TER) στον κλάδο, πάνω από 8. Με άλλα λόγια, μπορούν να παραχθούν 8 kW ταυτόχρονης ψύξης και θέρμανσης με μόλις 1 kW ηλεκτρικής ισχύος.
    - Eurovent κλάσης A στη θέρμανση
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης
    - Αρκετά επίπεδα απόδοσης, ακουστικά πακέτα, τεχνολογίες ανεμιστήρα, πακέτα υδραυλικών μονάδων
    -  Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες υγείας, χώρους ψυχαγωγίας, κτίρια γραφείων, εκπαιδευτικά ιδρύματα...

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση όλο τον χρόνο: δύο εντελώς ανεξάρτητα κυκλώματα νερού, ένα για κρύο νερό και ένα για ζεστό
  • Το μοναδικό προσαρμοζόμενο σύστημα ψυκτικού μέσου της Trane βελτιώνει την ποσότητα σε κάθε μοντέλο λειτουργίας για να παρέχει μέγιστη απόδοση και αποδοτικότητα
  • Εξαιρετικοί χάρτες λειτουργίας - προσαρμόζονται στα κλίματα όλων των ευρωπαϊκών χωρών για να παρέχουν ζεστό νερό έως 68°C
  • Tracer Symbio 800 controller για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ανά εφαρμογή, τη διαχείριση του αλγόριθμου απόψυξης και την εξασφάλιση απόλυτης προστασίας σε όλες τις λειτουργίες και τις συνθήκες. Συνδυάζεται με την κορυφαίας τεχνολογίας οθόνη αφής TD7.
  • Συμπυκνωτές στοιχείων με βαθμίδες (Step) με μικρότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου και χωρίς συμβιβασμούς στην ψύξη
  • Σπειροειδείς συμπιεστές με τεχνολογία ενδιάμεσης βαλβίδας κατάθλιψης που αυξάνει την απόδοση με μερικό φορτίο και τον χάρτη λειτουργίας
  • Αξονικοί ανεμιστήρες πολλαπλών ταχυτήτων
  • 3 διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
    • HE (Υψηλή απόδοση)
    • SE (Βασική Απόδοση)
    • SSE (Ειδική βασική απόδοση)

 

Προαιρετικός εξοπλισμός που τοποθετείται στο εργοστάσιο

  • Υδραυλική μονάδα
    - Μονής ή διπλής αντλίας, με ή χωρίς μονάδα ρυθμιστή στροφών
    - Προαιρετικό δοχείο αδράνειας νερού
  • Ανεμιστήρες EC ή AC
  • Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας
  • Αρκετές επιστρώσεις στοιχείων

Μονάδα ελέγχου Tracer™ Symbio800 με οθόνη αφής TD7

  • Βέλτιστη ευελιξία ανάλογα με την επιλογή λειτουργίας
  • Προηγμένος υπολογισμός των απαιτήσεων ψύξης και θέρμανσης για μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας και της αποδοτικότητας    
  • Ακριβής έλεγχος του ζεστού/κρύου νερού εξόδου
  • Εύκολη ενσωμάτωση με τον Έλεγχο ψυχροστασίου με άλλες μονάδες Trane, για παράδειγμα τα RTAF ή CGAF/CXAF
  • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7"
  • Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας: BACnet® ή Modbus
  • Διαμορφώσιμες προτιμήσεις π.χ. για ημερομηνίες/ώρες ή μονάδες SI/IP κ.λπ.
  • Έξυπνες Υπηρεσίες Trane (TIS) με δυνατότητα online διαχείρισης απόδοσης του συστήματος HVAC, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Μελέτη: Άνεση - Υπηρεσίες υγείας στην Ιταλία

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Resources

  • Εντοπίστε το πλησιέστερο γραφείο πωλήσεων

Contact Request Form