Μονάδες πολλαπλών σωλήνων Balance™ CMAC

Θερμαντική ικανότητα: 50-880 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση με δύο εντελώς ανεξάρτητα κυκλώματα νερού, ένα για κρύο νερό και ένα για ζεστό
  • Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας κρύου νερού εξόδου και ζεστού νερού εξόδου
  • 6 διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας διαθέσιμες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής του πελάτη
  • Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) υψηλής απόδοσης DSH για βελτιωμένο SEER και στάνταρ ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας
  • Έξυπνος ελεγκτής Tracer™ UC800 με λογισμικό τεχνολογίας αιχμής που δημιουργήθηκε για τις μονάδες πολλαπλών σωλήνων
  • Ένα έως τέσσερα κυκλώματα ψυκτικού μέσου με ακριβείς ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
  • Στοιχεία σε σχήμα W για βελτιωμένη ροή αέρα και εύκολη πρόσβαση
  • Σύστημα απόψυξης αυτόματης προσαρμογής κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που μειώνει τον αριθμό των κύκλων απόψυξης κατά 50%
  • Εξατμιστής με συγκολλημένες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316) και εναλλάκτης θερμότητας ανάκτησης, με εξωτερική μόνωση και διακόπτες διαφορικής πίεσης νερού και ηλεκτρικό θερμαντήρα με προστασία κατά του παγώματος
  • Έξυπνη διαχείριση αντλίας για εξωτερική προστασία κατά του παγώματος
  • 3 διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
    • SE (Βασική Απόδοση)
    • HE (Υψηλή απόδοση)
    • XE (Εξαιρετικά υψηλή απόδοση)

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Καινοτόμα και ευέλικτη λύση: ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη με μία συμπαγή μονάδα
  • Υψηλή απόδοση και πολύ χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας με βέλτιστη χρήση ανανεώσιμης και ανακτημένης ενέργειας
  • Βέλτιστη άνεση, απλό και ασφαλές σύστημα βασισμένο στο νερό χωρίς ψυκτικό μέσο μέσα στο κτίριο

Προαιρετικός εξοπλισμός που τοποθετείται στο εργοστάσιο

  • Διαφορετικά ενσωματωμένα υδραυλικά κιτ διαθέσιμα με αντλίες κυκλωμάτων ψύξης και θέρμανσης 150/250/450 kPa
  • Εκδόσεις χαμηλής στάθμης θορύβου και εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου
  • Σειριακή κάρτα με πρωτόκολλο BACNet MS/TP ή TCP/IP ή Modbus
  • Μηχανισμός ήπιας εκκίνησης
  • Αυτόματοι ασφαλειοδιακόπτες
  • Ηλεκτρικό στοιχείο πίνακα ελέγχου με θερμοστάτη
  • Ανεμιστήρες EC για εξωτερική στατική πίεση έως 100 Pa
  • Έλεγχος συμπύκνωσης με διαμόρφωση μεταβλητής ταχύτητας ανεμιστήρα

Ελεγκτής Tracer™ UC800 με οθόνη TD7 AdaptiView™

  • Βέλτιστη ευελιξία ανάλογα με την επιλογή λειτουργίας σας
  • Προηγμένος υπολογισμός των απαιτήσεων ψύξης και θέρμανσης για μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας και της αποδοτικότητας     
  • Ακριβής έλεγχος του ζεστού/κρύου νερού εξόδου
  • Εύκολη ενσωμάτωση με τον Έλεγχο ψυχροστασίου με άλλα ψυκτικά συγκροτήματα Trane, για παράδειγμα τα RTAF ή CGAF
  • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7”
  • Πρωτόκολλα ανοικτής επικοινωνίας: BACnet® ή Modbus
  • Διαμορφώσιμες προτιμήσεις π.χ. για ημερομηνίες/ώρες ή μονάδες SI/IP, κ.λπ.
  • Έξυπνες Υπηρεσίες Trane (TIS) ικανές για 24/7 online διαχείριση απόδοσης του συστήματος HVAC

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Εργαλείο επιλογής προϊόντος