Προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου
μικροεπεξεργαστή με προστασία υπερθέρμανσης και ηλεκτρονική
εκτονωτική βαλβίδα (EEV).
Διπλοί περιστροφικοί συμπιεστές
DC με ρυθμιστή στροφών.
Αξονικοί ανεμιστήρες DC κινούμενοι
με ρυθμιστή στροφών.
Στοιχείο συμπυκνωτή με υδρόφιλα
αλουμινένια πτερύγια και χάλκινη σωλήνωση.
Εναλλάκτης
θερμότητας: Πλακοειδής από ανοξείδωτο χάλυβα για AISI 316.
Ψυκτικό κύκλωμα χάλκινης σωλήνωσης με έλεγχο συμπύκνωσης, EEV,
βαλβίδα αναστροφής, διακόπτη υψηλής/χαμηλής πίεσης, διαχωριστή και
δέκτη υγρού, βαλβίδες συντήρησης και ελέγχου, πίεση διπλής
εισαγωγής, μετατροπείς υψηλής και χαμηλής πίεσης.
Ενσωματωμένο υδραυλικό σύστημα με αντλία υψηλής απόδοσης, δοχείο
διαστολής, διακόπτη ροής, βαλβίδα αέρα, ανακουφιστική βαλβίδα
πίεσης, μανόμετρο και βαλβίδα νερού για πλήρωση/εκκένωση του
συστήματος.
Με δυνατότητα Conto termico 2.0.
Ενεργειακή απόδοση Α σε ψύξη και θέρμανση. Διαθέσιμο για όλα τα
περιφερειακά προγράμματα επιδότησης.
Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας με ρυθμιστή στροφών
Με ή χωρίς έγχυση ατμού
3 επίπεδα ακουστικών
πακέτων διαθέσιμα
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
Έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε μικρά εμπορικά κτίρια.
Έχοντας τη δυνατότητα εξαιρετικής ευελιξίας, μπορούν να παρέχουν
ζεστό νερό για θέρμανση το χειμώνα, ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) και κρύο
νερό για ψύξη το καλοκαίρι.
Το σύστημα λειτουργεί
απρόσκοπτα με συστήματα ακτινοβολίας, ενδοδαπέδια και fan coil
Μπορεί να παρέχει ζεστό νερό για θέρμανση το χειμώνα, ζεστό νερό
χρήσης (ΖΝΧ) στους 58°C (έως 65°C με βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση)
και κρύο νερό για ψύξη το καλοκαίρι.
Οι συμπιεστές DC με
ρυθμιστή στροφών επιτρέπουν την εξοικονόμηση έως 25% στην κατανάλωση
ενέργειας. Οι συμπιεστές με ρυθμιστή στροφών που έχουν
βελτιστοποιηθεί για λειτουργία αντλίας θερμότητας υπό συνθήκες
βαριάς χρήσης με ένα σύστημα έγχυσης ατμού για την παροχή άνεσης
υψηλού επιπέδου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ακόμα και κατά τη
διάρκεια του χειμώνα (σε χαμηλή θερμοκρασία αέρα έως -25°C).
Προαιρετικός εξοπλισμός
Μοντέλα 6 έως 16 kW
Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας 3D με ενσωματωμένο κιτ
απόψυξης
Απομακρυσμένο χειριστήριο
οθόνης αφής πολλών λειτουργιών
Λαστιχένιοι αποσβεστήρες
κραδασμών
Μονάδα Wifi
Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
finguard
Αισθητήρας νερού οικιακής χρήσης
Παρελκόμενα
Μοντέλα 6 έως 16 kW
Αποσβεστήρας κραδασμών
Απομακρυσμένο χειριστήριο οθόνης αφής
Βαλβίδα
εκτροπέα (1") Kvs 6,9
Απομακρυσμένο σύστημα
αισθητήρα-δοχείο αποθήκευσης αισθητήρα
Αντιπαγωτική
προστασία
Μοντέλα 25 έως 70 kW
Μονάδα
προστασίας
Ανεμιστήρας DC
Κυκλοφορητής EC χωρίς
ψήκτρες
Προϋπόθεση για εξωτερική αντλία
Κυκλοφορητής αυτόματης προσαρμογής
Αντλία ρυθμιστή
στροφών AC
Κιτ αντιπαγωτικής προστασίας
Μονάδα
διαχείρισης ψυχροστασίου
Χαμηλός θόρυβος (χιτώνιο)
Πολύ χαμηλός θόρυβος (χιτώνιο + Axitop)
Προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή
Όλες
οι μονάδες λειτουργούν με τρεις τρόπους: θέρμανση, ψύξη και
λειτουργία ανάκτησης ενέργειας
Το σύστημα ελέγχου
διαχειρίζεται τις βαλβίδες ανάμιξης, τον εκτροπέα και τον
κυκλοφορητή του δευτερεύοντος συστήματος
Το σύστημα ελέγχου
διαχειρίζεται επίσης τα εξωτερικά ηλιακά και θερμικά συστήματα
Διατίθεται και απομακρυσμένος έλεγχος προαιρετικά
Ο
ελεγκτής διαχειρίζεται επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες: ρύθμιση της
θερμοκρασίας νερού, αντιπαγωτική προστασία, ρύθμιση χρόνου και
αλληλουχία εκκίνησης συμπιεστών, επαναφορά και διαχείριση
ειδοποιήσεων, διαμόρφωση ανεμιστήρων και αντλίας.
Κατόπιν
αιτήματος, μπορείτε να συνδέσετε το μικροεπεξεργαστή σε ένα σύστημα
απομακρυσμένου ελέγχου BMS μέσω του πρωτοκόλλου Modbus.
Το
σύστημα ελέγχου μαζί με την τεχνολογία INVERTER και τους
ενσωματωμένους αισθητήρες παρακολουθεί συνεχώς και προσαρμόζει την
απόδοση του συμπιεστή με ρυθμιστή στροφών, της αντλίας κυκλοφορίας
και του ανεμιστήρα.
Επιλογή Hi-T
Το Hi-T είναι ένας απομακρυσμένος έλεγχος οθόνης αφής για
κεντρική διαχείριση ενός δικτύου ψυκτικών συγκροτημάτων/αντλιών
θερμότητας.
Επίσης, διαχειρίζεται μερικές λειτουργίες
(δηλαδή ως πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου ενός μόνο ψυκτικού
συγκροτήματος/αντλίας θερμότητας ή θερμοστάτη διαχείρισης
ζωνών).
Συμπεριλαμβάνει τους αισθητήρες υγρασίας και
θερμοκρασίας για τη θερμο-υγρομετρική ανάλυση του περιβάλλοντος
και για τη διαχείριση του διπλού σημείου ρύθμισης για συστήματα
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ακτινοβολία που χρησιμοποιούν ένα
σύστημα αφύγρανσης.
Η διαισθητική διεπαφή απλοποιεί τη
χρήση του ελέγχου
Ο απομακρυσμένος έλεγχος επιβλέπει
περιοδικά το δίκτυο· υπάρχει ένας χρόνος κύκλου που λήγει μεταξύ
της σηματοδότησης ή του αιτήματος εντολής και της ενεργοποίησης
της λειτουργίας. Ο χρόνος κύκλου εξαρτάται από το μέγεθος των
μονάδων fan coil ή/και του δικτύου αντλιών θερμότητας.