Αξονικοί ανεμιστήρες AC με συνεχή διαμόρφωση ταχύτητας
ανεμιστήρα έως 500
Αξονικοί ανεμιστήρες μοτέρ EC σε μεγέθη 530-860
Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας πλευράς νερού με διακόπτη
διαφορικής πίεσης και ηλεκτρικό θερμαντήρα με αντιπαγωτική προστασία
με θερμοστάτη
Στοιχεία με πτερύγια υψηλής απόδοσης για εναλλάκτες θερμότητας
πλευράς αέρα, με χάλκινους αυλούς χωρίς ραφή που εκτείνονται σε
κυματοειδή πτερύγια από αλουμίνιο
Έξυπνος διπλός ελεγκτής
Περίβλημα και πίνακες με γαλβανιζέ και βαμμένο χάλυβα
Σειριακή κάρτα RS485 για Modbus
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
Κορυφαία εποχιακή ενεργειακή απόδοση σε λειτουργία ψύξης και
θέρμανσης (SCOP έως 3.4 και SEER έως 4.3)
Αξιόπιστη λειτουργία σε λειτουργία θέρμανσης σε εξωτερική
θερμοκρασία αέρα έως -15°C
Σχεδιασμός τεχνολογίας αιχμής για αθόρυβη λειτουργία και
εύκολη εγκατάσταση στο κτίριο
Εξελιγμένος και φιλικός προς το χρήστη ελεγκτής με
μικροεπεξεργαστή
Αρκετές προαιρετικές σειριακές κάρτες διαθέσιμες για σύνδεση
BMS
Προαιρετικός εξοπλισμός
Σύστημα απόρριψης θερμότητας για μερική ανάκτηση
θερμότητας
Εκδόσεις χαμηλής στάθμης θορύβου ή εξαιρετικά χαμηλής στάθμης
θορύβου
Πακέτα μονής και διπλής αντλίας νερού ή με ρυθμιστή στροφών,
με ή χωρίς δοχείο νερού
Ανεμιστήρες υψηλής στατικής πίεσης EC για 100 Pa
Στόμια Axitop για μέση μείωση ήχου κατά 1 dB(A)
Ηλεκτρική παροχή ρεύματος χωρίς ουδέτερο
Διόρθωση συντελεστή ισχύος σε cos phi 0,91
Αυτόματοι ασφαλειοδιακόπτες (χωρίς αντλία)
Ηλεκτρικό στοιχείο πίνακα ελέγχου με θερμοστάτη
Ρελέ προστασίας από έλλειψη φάσης
Αυτόματη μεταγωγή αντλιών νερού
Γρύλλιες πλήρους αποτροπής διείσδυσης εισόδου
Πλήρη στόμια αποτροπής διείσδυσης
Σειριακή κάρτα με πρωτόκολλο BACnet™ TCP/IP ή MS/TP
Πύλη Modbus LonTalk™
Δείκτες στάθμης καυσίμου
Σύστημα ήπιας εκκίνησης
Μόνο προβαμμένα αλουμινένια πτερύγια με επίστρωση εποξικής
βαφής
Μόνο στοιχεία με εξωτερική επίστρωση εποξικής βαφής
Αλουμινένια στοιχεία συμπύκνωσης με επίστρωση εποξικής βαφής
(με προβαμμένα αλουμινένια πτερύγια με επίστρωση εποξικής βαφής και
εξωτερική εποξική επίστρωση)
Αλουμινένια στοιχεία συμπύκνωσης με επίστρωση Blygold
(Επικασσιτερωμένα) στοιχεία συμπυκνωτή χαλκού/χαλκού
Παρελκόμενα
Οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου
Κιτ εμπορευματοκιβωτίου θαλάσσιων μεταφορών
Διακόπτης ροής
Αυτόματη πλήρωση νερού
Φίλτρο νερού
Κιτ Victaulic
Μανόμετρα νερού
Λαστιχένιες ή ελατηριωτές αντικραδασμικές βάσεις
Όργανα ελέγχου
Τυπική οθόνη LCD με 8 κουμπιά
Μικροεπεξεργαστής 32
bit με μνήμη 4 MB, ρολόι πραγματικού χρόνου για αποθήκευση των
προειδοποιήσεων και λογισμικό ελέγχου σε πολλές γλώσσες