Παγκόσμιες ιστοσελίδες της Trane
Η Trane προσφέρει μια εκτενή σειρά υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων από 50 έως 14000 kW. Τα υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα (με ελικοειδείς, σπειροειδείς και φυγοκεντρικούς συμπιεστές) διαθέτουν ποικιλία μοντέλων και επιλογών για να παρέχουν τις σωστές λύσεις για τις απαιτήσεις των πελατών. Προσφέρουμε μια ευέλικτη γκάμα που ταιριάζει σε όλες τις πιθανές απαιτήσεις της βιομηχανίας HVAC:
- Τα δικά μας υδρόψυκτα ψυκτικά
συγκροτήματα με σπειροειδείς συμπιεστές προσφέρουν εύκολη
εγκατάσταση, ενώ παράλληλα παρέχουν μέγιστη απόδοση λειτουργίας.
Προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα στα περισσότερα κτίρια, κάτι που τα
καθιστά ιδανική επιλογή για αναβάθμιση ή νέα σχέδια κτιρίων.
-
Τα δικά μας υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδείς
συμπιεστές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνουν το συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας. Παρέχουν χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και
κορυφαία αξιοπιστία μέσω της απλότητας του σχεδιασμού καλύπτοντας
παράλληλα τη μεγαλύτερη γκάμα ικανοτήτων της αγοράς, από 235 kW έως
3,7 MW με τις υψηλότερες επιδόσεις. Τα όργανα ελέγχου Adaptive της
Trane παρέχουν απαράμιλλη απόδοση σε ακραίες συνθήκες.
Τα υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα της Trane είναι ιδανικά για πελάτες που εστιάζουν στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη μέγιστη αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Είμαστε πολύ περήφανοι για την κορυφαία επίδοσή μας στη δημιουργία νέων ψυκτικών συγκροτημάτων υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα σχεδόν μηδενικού GWP:
- R1234ze σε μονάδες ελικοειδών
συμπιεστών και συμπιεστών μαγνητικής ανύψωσης,
- R1233zd(E) σε
μεγάλες μονάδες φυγοκεντρικών συμπιεστών.