Ισχυρός σκελετός περιβλήματος
κατασκευασμένος από εξελασμένα προφίλ αλουμινίου με αντιδιαβρωτική
επίστρωση, προσαρμοσμένα με γωνίες ενισχυμένες με νάιλον
υαλόνημα
Σύστημα διπλής στεγανοποίησης για τη χαμηλότερη
δυνατή διαρροή αέρα από το περίβλημα
Μοναδικό σύστημα
στερέωσης τοιχωμάτων, με σύστημα ασφάλισης τοιχωμάτων χωρίς βίδες,
που παρέχει ένα καλαίσθητο εξωτερικό φινίρισμα
Τοιχώματα
τύπου σάντουιτς πάχους 25 ή 50 mm κατασκευασμένα από γαλβανισμένο
χάλυβα στο εσωτερικό και λευκό προ-βαμμένο χάλυβα στο εξωτερικό
Μόνωση τοιχωμάτων από αφρό πολυουρεθάνης χωρίς CFC
Φίλτρα τοποθετημένα σε σύστημα ράγας αυτόματης σφράγισης
Στοιχείο στερεωμένο σε ράγες για εύκολη αφαίρεση
Διαθέσιμα εξαρτήματα: επίπεδα φίλτρα και σακόφιλτρα, φίλτρα
HEPA, φίλτρα ενεργού άνθρακα, αυτοπεριστρεφόμενα φίλτρα,
φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ΕΚ/ΠΚ/ανεμιστήρες με αεροδυναμικά πτερύγια
μοτέρ EC, plug fan, στοιχεία νερού, στοιχείο DX, ηλεκτρικοί
θερμαντήρες, στοιχεία ατμού, στοιχεία συμπύκνωσης, μηχανισμοί
καθαρισμού αέρα, υγραντήρες ατμού, υγραντήρες, υγραντήρες ψεκασμού,
πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας, περιστροφικοί εναλλάκτες
θερμότητας, στοιχεία run around, ηχομονωτικά περιβλήματα, θάλαμοι
ανάμειξης, πολυζωνικά τμήματα
Κύρια χαρακτηριστικά CCTB
Ίδια ευελιξία με τη σειρά CCTA μαζί με τα εξής:
Αλουμινένιος σκελετός με ενσωματωμένη πλαστική
θερμοδιακοπή
Τοιχώματα πάχους 40 ή 60 mm, τοιχώματα με
ενσωματωμένη θερμοδιακοπή, μόνωση με αφρό πολυουρεθάνης
Θερμικές επιδόσεις ενισχυμένου περιβλήματος: D1/L1/F9/T2/TB2
με πιστοποίηση Eurovent
Λεία εσωτερικά τοιχώματα με
κεκλιμένα δοχεία αποστράγγισης 4 σημείων
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
Εξαιρετική ευελιξία κατασκευής και διαστάσεις για προσαρμογή
ακριβώς στις απαιτήσεις σας
Εύκολη εγκατάσταση μέσω
αρθρωτής κατασκευής και εύκολου συστήματος σύνδεσης επιμέρους
μονάδων
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και συγκεκριμένη ισχύς
ανεμιστήρων με ανάκτηση και εξαρτήματα υψηλής αποδοτικότητας
Σχεδιασμός καθαριζόμενου και ενισχυμένου περιβλήματος για
υψηλότερη ποιότητα εσωτερικού αέρα
Σε συμμόρφωση με τα
πρότυπα VDI 6022 και DIN 1946 διατίθενται με ενεργειακή Κλάση
Eurovent A
Όλα τα τοιχώματα αφαιρούνται για πλήρη
προσβασιμότητα
Προαιρετικός εξοπλισμός
Μόνωση πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας (80 kg/m3)
Εσωτερικά / εξωτερικά τοιχώματα από peraluman, ανοξείδωτο χάλυβα
304 ή μεταλλικό φύλλο 316
Παράδοση σε επίπεδη συσκευασία/σε
μορφή κιτ
Όλα τα εσωτερικά μέρη διαθέτουν επίστρωση ή είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
Παρελκόμενα
Θυρίδες επιθεώρησης και προκαλωδιωμένα φώτα
Μανόμετρα
και πρεσοστάτες
Ευέλικτες συνδέσεις, περσίδες προστασίας
από τη βροχή, καλύμματα εισόδου, περσίδες προστασίας από
αμμοθύελλα
Όργανα ελέγχου (διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες χώρες)