Παγκόσμιες ιστοσελίδες της Trane
Η ιστορία της Trane ξεκίνησε το 1885 από μια οικογενειακή επιχείρηση με υδραυλικά στο Λα Κρος του Ουισκόνσιν, στις ΗΠΑ. Μαζί με το γιο του Reuben, μηχανολόγο μηχανικό, ο James Trane ανέπτυξε ένα καινοτόμο σύστημα θέρμανσης με ατμό χαμηλής πίεσης. Μέχρι το 1913, η οικογενειακή επιχείρηση είχε εξελιχθεί στην The Trane Company.
Τα επόμενα εκατό χρόνια η Trane εδραίωσε τη θέση της ως
πρωτοπόρος στον κλιματισμό. Το 1931, η εταιρεία κατοχύρωσε με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο κλιματιστικό της. Επτά χρόνια αργότερα,
η Trane κυκλοφόρησε το Turbovac, ένα νέο τύπο ψυκτικού συγκροτήματος
με νερό που άλλαξε θεμελιωδώς την προσέγγιση του κλάδου για τα
συστήματα κλιματισμού των μεγάλων κτιρίων. Αυτές οι πρώτες καινοτομίες
άνοιξαν το δρόμο για το πρωτοπόρο επαγγελματικό κλιματιστικό της
Trane, το CenTraVac™, το πιο αποδοτικό και αξιόπιστο ψυκτικό
συγκρότημα με τις χαμηλότερες εκπομπές στην αγορά. Στη διάρκεια του
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, η Trane διεύρυνε τις παροχές της προς
τους πελάτες και ανανέωσε το επιχειρηματικό της επίκεντρο και την
πρωτοπορία της σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις HVAC.
Προωθώντας το μετασχηματισμό της σε εμπορικό κατασκευαστή πολλών μαρκών που ικανοποιεί πελάτες από διάφορες παγκόσμιες αγορές, η Ingersoll Rand εξαγόρασε την Trane τον Ιούνιο του 2008. Με μέλος της οικογένειας την Trane, η Ingersoll Rand παρέχει τώρα ακόμη πιο καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που μεγιστοποιούν την ποιότητα και την άνεση σε οικίες και άλλα κτίρια.
Σήμερα η Trane διατηρεί μια ισχυρή παγκόσμια παρουσία και συνεχίζει να αναπτύσσεται με εξαιρετικό ρυθμό. Η Trane τιμά τα παλαιότερα συστήματα και κτίζει πάνω σε αυτά, καθιστώντας τα κτίρια πιο ασφαλή, πιο άνετα και πιο οικονομικά. Βοηθούμε τους πελάτες να πετύχουν παρέχοντας καινοτόμες, έξυπνες και προσαρμοσμένες λύσεις μέσω μιας ευρείας σειράς ενεργειακά αποδοτικών εξοπλισμών. Πιστεύουμε ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα και οι λύσεις σέρβις ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο την απόδοση του κτιρίου, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ενοίκων και βοηθούν τους ιδιοκτήτες των κτιρίων να επιτυγχάνουν τους ειδικούς λειτουργικούς στόχους της επιχείρησής τους.
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Trane φημίζονται για την αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα και την προηγμένη καινοτομία και είναι διαθέσιμα σε ένα ευρύ δίκτυο διανομής. Οι εργαζόμενοι και οι διανομείς της Trane απολαύουν σεβασμού σε όλο τον κλάδο για τις δεξιότητες και τις επιδόσεις τους στο σχεδιασμό, την κατασκευή, το μάρκετινγκ και την υποστήριξη των συστημάτων HVAC.
Περισσότερα από 100 χρόνια πελατοκεντρικών καινοτομιών: