Hauptmerkmale
XStream-Wärmepumpen von Trane können eine intelligente Alternative
zu herkömmlichen Boilern darstellen und bieten Funktionen, die den
Anforderungen geothermischer Anwendungen und Bereichsbeheizungen
wirksam gerecht werden:
- Kältemittel R1234ze mit Treibhauspotenzial von nahezu 0
(< 1)
- R513A
- R134a
- Die
Mehrfachverdichter-Konstruktion ermöglicht herausragende
Teillasteffizienzen durch das Abschalten von Verdichtern bei
gleichzeitiger Nutzung der gesamten Wärmetauschfläche für die
verbleibenden Verdichter.
- XStream-Wasserkühlmaschinen und
Wärmepumpen nutzen eine serielle Kreuzstromwärmetausch-Konstruktion,
um die Verdichterauslastung unter allen Betriebsbedingungen zu
reduzieren.
- Maximale Verflüssiger-Wasseraustrittstemperatur
85°C bei R1234ze (68°C bei R134a)
- 3 verschiedene
Wirkungsgrade:
-
SE: Standardausführung
-
HL: Hochleistungsausführung
-
HSE: Hohe saisonabhängige Effizienz (mit AFD)
Vorteile für den Kunden:
- Erweiterte und unvergleichliche Leistungsmerkmale
- Hocheffizient im Kühl- und Heizbetrieb
- Zuverlässigkeitsrate von 99,5 %
- Hohe Vielseitigkeit und
Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungsanforderungen
Typenbeschreibung:
- RTWF kompakte Wärmepumpe R134a/R513A: 385-2.020 kW
- RTWF G kompakte Wärmepumpe R1234ze: 385-1.340 kW