Hauptfunktionen Flex II
- Vollständig modulares System mit Kapazität zur Verbindung von
6 Modulen ohne Leistungsbeschränkung bis zu 810 kW
- Kompaktes Design: alle Modelle sind 2,4 m lang und 1 m breit.
Passgenau konstruiert für Standardpersonenaufzüge – Zugang zum Dach
ohne Kran oder Hubschrauber
- Hergestellt gemäß
Ecodesign-Verordnung ENER Lot21. Alle SEER-Stufen ≥ 3,8
- Scrollverdichter mit Tandem-DSH (Ein/Aus) und elektronische
Expansionsventile
- Mikrokanal-Verflüssigerregister für geringe
Kältemittelfüllung (R410A) = Nachhaltigkeit und Kostensenkung
- Erweiterte Designindustrialisierung zur Optimierung des
Wartungsbetriebs. Alle Komponenten voll zugänglich
Hauptfunktionen Flex HSE (Scrollverdichter mit variabler Drehzahl)
- Kälteleistung: 45-230 kW je Modul
- Stufenlose
Leistungssteuerung: 20-100 %
- Modular: 9 verschiedene Größen
erhältlich
- Extrem hohe Effizienz bei Teillast
- Besonders schallgedämpft (optional)
- WFC-Technologie mit Umrichter-Wasserpumpen (optional)
Vorteile für die Kunden
- Installation überall
-
- HLK-Systemdesigner kann die Gewichtsverteilung und
Anordnung frei wählen, z. B. auf einem Gebäudedach
- Flexibles HLK-Anlagendesign und/oder ästhetische Ansicht.
Jedes Modul kann unterschiedlich montiert werden
- Zum
Beispiel verschiedene Dachecken, verschiedene Stockwerke
usw.
- Kontinuierlicher Betrieb ohne
Unterbrechung
- Terminvereinbarte Lieferung des Systems
- Einfache Handhabung
- Ideal für Projekt mit
eingeschränktem Zugang
-
- Ideal für Projekte im Stadtzentrum, bei denen der
Dachzugang beschränkt ist
- Ideal zur Nachrüstung
- Flexible und optimierte Investition
-
- Verteilen Sie die Kosten durch eine schrittweise
Kapazitätserweiterung
- Fügen Sie neue Module erst hinzu,
wenn die Kapazität erforderlich ist – ohne Extragebühr
- Keine Projekteinschränkungen, wenn zusätzliche Kapazitäten
nicht von Anfang geplant wurden
- bis zu 6 Geräte mit bis
zu 810 kW