Select language
Das Portfolio an luftgekühlten Sintesis™-Wasserkühlmaschinen von Trane steht für branchenführende Leistung und Flexibilität. Damit passen wir uns nicht nur Ihrem Gebäude und Ihren Anwendungsanforderungen, sondern auch Ihren Nachhaltigkeitszielen und Budgetvorgaben an. Mit der Sintesis™-Plattform verfügt Trane über das branchenweit vielseitigste Portfolio: 3 Produkte mit 3 verschiedenen Kompressortechnologien, mehreren Wirkungsgraden und Akustikausführungen, verschiedenen Kältemitteloptionen sowie vielen zusätzlichen Lösungen zur Energieeinsparung.
GVAF
Das Modell der Sintesis™ Excellent-Reihe GVAF verfügt über
Radialverdichter mit hoher Drehzahl und bietet einen großen
Leistungsbereich von bis zu 1,6 MW bei branchenführender Teil- und
Volllasteffizienz. Zwei Wirkungsgrade, drei Akustikausführungen, zwei
Kältemittelalternativen (R134a, R1234ze) sowie optionale freie Kühlung
stellen sicher, dass die Anlage perfekt zur Ihrem Gebäude, Ihrer
Anwendung sowie Ihren Nachhaltigkeitszielen passt.
RTAF
Das Modell RTAF der Sintesis™-Reihe verfügt über
Schraubenverdichter und verbindet hervorragende Effizienz mit
intelligentem Betrieb, wodurch geringe Betriebskosten gesichert sind.
Fünf Wirkungsgrade, fünf Stufen der Geräuschdämmung, drei
Kältemitteloptionen (R134a, R513A, R1234ze), vier Lösungen für freie
Kühlung, zwei Optionen zur Wärmerückgewinnung und zahlreiche mögliche Produktkonfigurationen.
CGAF
Das Modell CGAF der Sintesis™ Advantage-Reihe verfügt über
Scrollverdichter und bietet erstklassige Leistung bei geringeren
Betriebskosten – all das in einem kompakten Design. Drei
Wirkungsgrade, drei Akustikausführungen, eine Lösung für freie
Kühlung, zwei Optionen zur Wärmerückgewinnung und mehrere
Ventilatorenkonfigurationen sorgen für ein System, das stets genau auf
Ihre spezifische Anwendung abgestimmt ist.
Dank dem Sintesis-Portfolio bietet Trane endlose Innovationsvielfalt.