Trane führt luftgekühlte Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen von Sintesis Advantage für hocheffiziente, geräuscharme und flexible Anwendungen ein
Die Neuerungen am Trane Sintesis-Portfolio umfassen ein platzsparendes Design für eine schnelle Installation und flexible Effizienz- und Geräuschkonfigurationen für ein auf die Kundenanwendungen zugeschnittenes System
Brüssel, 20. Sept. 2017 – Trane®, ein führender globaler Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen für Innenräume und eine Marke von Ingersoll Rand, kündigte die neuen Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen von Sintesis™ Advantage an, die neuesten Produkte des Sintesis-Portfolios an luftgekühlten Wasserkühlmaschinen. Durch die Einführung der Sintesis Advantage-Reihe bietet Trane nun das flexibelste Wasserkühlmaschinen-Portfolio der Branche mit Scroll-, Schrauben- und Turbotechnologien an.
Die neuen luftgekühlten Wasserkühlmaschinen mit Scrollverdichter von Sintesis Advantage sind nun in ganz Europa, im Nahen Osten und in Afrika in einem Leistungsspektrum von 300 bis 700 Kilowatt (kW) und mit der Fähigkeit erhältlich, eine ganzjährige Kühlung bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +52 Grad Celsius bereitzustellen. Das kompakte Design mit einer Platzeinsparung von 22 Prozent gegenüber der vorigen Generation ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Dadurch ist Trane Sintesis Advantage besonders gut für industrielle Anwendungsbereiche sowie Industrieprozesse geeignet.
„Trane hat die Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen der Sintesis Advantage-Reihe entwickelt, um Gebäudebesitzern die Möglichkeit zu geben, ihre Gesamtbetriebskosten bei gleichzeitiger Bereitstellung einer hervorragenden Leistung, Zuverlässigkeit und betrieblichen Flexibilität zu senken”, so Louis Rompre, Leiter des Universalsystem-Portfolios von Trane in Europa. „Wir möchten unseren Kunden ein Portfolio bieten, in dem sie die perfekte Lösung finden können, eine Lösung, die ihre speziellen Bedürfnisse und die Anforderungen des Gebäudes, ihres Klimas und Budgets erfüllt. All das verpackt in einem kompakten Design.”
Die Sintesis Advantage ist in drei verschiedenen Effizienzstufen erhältlich, um für ein System zu sorgen, das die Gesamtbetriebskosten senkt und auf die spezielle Anwendung des Kunden zugeschnitten ist, sei es eine hohe Effizienz unter Voll-, Teillast oder beidem. Um den gewünschten akustischen Komfort sicherzustellen, bietet die neue Reihe drei verschiedene Schalldämpfungsstufen.
Dieses flexible Design ermöglicht den Gebäudebesitzern und
Gebäudemanagern, mit verschiedenen Energieeffizienz- und
Akustikkonfigurationen zu arbeiten und das Gerät auf das gewünschte
Ergebnis zuzuschneiden, sei es mit Fokus auf Energieeinsparungen oder
auf größerem Komfort in geräuschempfindlichen Bereichen.
Die wichtigsten Merkmale der Sintesis Advantage-Reihe von Trane umfassen:
- Luftgekühlte Kühlung durch Scrollverdichter und umkehrbare Wärmepumpentechnologien für nachhaltige Kühlung und Heizung.
- Drei Effizienzstufen, wobei das Modell Sintesis Advantage XE eine EER-Bewertung (Energy Efficiency Ratio) von 3,36 und eine ESEER-Bewertung (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) von 4,73 erreicht.
- Optionale freie Kühlung zur Senkung der Betriebskosten der Wasserkühlmaschine bei kalten Umgebungstemperaturen.
- Optionen für partielle oder vollständige Wärmerückgewinnung zur Nutzung der während der Kühlung generierten Abwärme. Mit der Wärmerückgewinnung ausgestattete Geräte können kaltes und heißes Wasser gleichzeitig produzieren.
- Elektronisch kommutierte (EC-)Lüfter-Motoren für eine höhere Leistung und einen optimierten Luftstrom.
- Der optimierte Diffusor wandelt den dynamischen Luftstrom in statischen Druck um und senkt die Austrittsverluste. Das ermöglicht in den meisten Fällen niedrigere Ventilatordrehzahlen ohne Beeinträchtigung des Luftstroms. Niedrigere Drehzahlen führen vor allem unter Teillastbedingungen zu einem geringeren Energieverbrauch.
- Die Nachtgeräuschabsenkung, eine Option zur Schalldämpfung, ist
ein zusätzliches Profil für den geräuscharmen Betrieb. Der
Geräuschpegel der Wasserkühlmaschine wird gesenkt und ein
herausragender akustischer Komfort ohne Einschränkung der Effizienz
bei steigenden Lasten wird sichergestellt.
Alle Geräte des Sintesis Advantage-Portfolios von Trane sind mit allen geltenden Ökodesign-Vorschriften der EU unter der ErP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments konform.
Nähere Informationen zum vollständigen Trane Sintesis-Portfolio an Wasserkühlmaschinen finden Sie auf Trane.com.
# # #
Über Ingersoll Rand und Trane
Ingersoll Rand (NYSE: IR) fördert die Lebensqualität durch die Schaffung komfortabler, nachhaltiger und effizienter Umweltbedingungen. Unsere Mitarbeiter und Marken – darunter Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® – tragen gemeinsam dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft in Häusern und Gebäuden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln bzw. verderblichen Waren sowie die Produktivität und Effizienz industrieller Prozesse zu steigern. Wir sind ein 13-Milliarden-$-Weltunternehmen, das sich zu nachhaltigem Fortschritt und dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat. Die Lösungen von Trane, die ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen, Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren das Raumklima. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder trane.com.