Nástěnná fan coilová jednotka UniTrane™ W-Line je navržena
společností Trane pro optimální komfort a vysoký výkon. Dodává se ve
čtyřech velikostech a flexibilních konfiguracích, řada W-line se
snadno instaluje a používá - stejně jako standardní fan coil.
Modulární provedení umožňuje montáž dvoucestných nebo trojcestných
ventilů a čerpadla na kondenzát do krytu, a to bez vlivu na výkon
a bez prostorových nároků.
Díky modernímu a přitažlivému designu je řada W-Line použitelná pro
širokou škálu dvoutrubkových aplikací. Všechny velikosti se dodávají
se standardními AC motory (WFS) nebo s EC motory s nízkou spotřebou
energie (WFE).
Verze produktů
- WFS/E: Standardní – kabelové ovládání na zdi
- WFS/E-IR: Infračervené dálkové ovládání (ovládání jedné
jednotky)
- WFS/E-MB: Elektronická deska MB pro správu s pomocí
sběrnice Modbus (ovládání více jednotek)
- WFS/E-EH:
Elektrický ohřívač
- WFS/E-2V: Připojený dvoucestný
ventil
- WFS/E-3V: Připojený třícestný ventil