CFAS/CFAE

Jednocestná kazeta

Hlavní charakteristiky

  • Nízký profil s výškou jednotky 306 mm lze umístit do prázdných míst všech úzkých, snížených podhledů
  • Mřížka vratného vzduchu s podélnými žaluziemi natočenými pod úhlem 45°, aby nedocházelo k míšení přívodního a vratného vzduchu
  • Kruhové regulační klapky přívodního vzduchu se 4 čelistmi o velikosti optimalizované pro výstup vzduchu s dokonalým Coandovým efektem při všech rychlostech ventilátoru
  • 3 úrovně otáček ventilátoru nastavené ve výrobním závodě a upravitelné na místě
  • Přípojky sání čerstvého vzduchu na dvou stranách vratného vzduchu

Výhody pro zákazníky

  • Rozvádění vzduchu díky dokonalému Coandovu efektu umožňuje dosažení vysoké úrovně komfortu
  • Tichý provoz: vysoká kvalita akustického komfortu
  • Řídicí systém jednotky konfigurovaný ve výrobním závodě umožňuje snadnou instalaci a okamžité spuštění
  • Nejlepší ovládací technologie pro zajištění mimořádné úrovně komfortu
  • Špičkové filtrování vzduchu díky mřížce vratného vzduchu s žaluzií, která uvolní 100 % plochy otvoru

Popis řady

  • CFAS: kazeta se střídavým motorem ventilátoru
  • CFAE: kazeta s motorem ventilátoru vybaveným elektronickým komutátorem

Volitelné doplňky

  • Zvýšená verze nástavce pomáhá vypouštění kondenzátu samospádem až na 160 mm
  • Filtr G0 nebo EU3 montovaný ve výrobním závodě
  • 2 úrovně otáček ventilátoru nastavené ve výrobním závodě pro ideální výkon a zatížení klimatizace
  • Elektrický ohřívač montovaný ve výrobním závodě, odsávací čerpadlo, dvou- a třícestné vodní ventily
  • Ovládání pro samostatné aplikace, konfigurace master/slave a pro aplikace v systému správy budov, montováno ve výrobním závodě

Volitelné možnosti energetické úspornosti

  • Motor ventilátoru s elektronickým komutátorem umožňuje 60% úsporu roční energetické spotřeby

Příslušenství

  • Regulační klapky s konstantním objemem 30 až 180 m3/h se sdruženou spojkou o Ø 99 nebo 124 mm
  • Pomocná vanička pro odvádění kondenzátu pro levou nebo pravou stranu
  • Dvoucestný a třícestný vodní ventil typu zapnuto/vypnuto s tepelnými ovladači
  • Široká nabídka termostatů

Řídicí systémy

  • Široká nabídka nástěnných termostatů pro pokrytí všech aplikací samostatných jednotek
  • Skupinové ovládání až 20 jednotek s infračerveným nebo nástěnným rozhraním termostatu

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt