Čtyřcestná jednotka CWS/CWE

Hlavní charakteristiky

  • Nízký profil s výškou jednotky 296 nebo 329 mm lze umístit do prázdných míst všech úzkých, snížených podhledů
  • Standardní motor ventilátoru na střídavý proud nebo pokročilá technologie ventilátoru s motorem s elektronickým komutátorem
  • 3 úrovně otáček ventilátoru nastavené ve výrobním závodě
  • Odstředivé odsávací čerpadlo montované ve výrobním závodě
  • Nastavitelné žaluzie na výstupu vzduchu
  • Přípojky sání čerstvého vzduchu na třech stranách
  • Přípojky výstupního vzduchu na dvou stranách
  • Snímač vratného vzduchu s infračerveným dálkovým nebo elektronickým uživatelským rozhraním řídicího systému

Výhody pro zákazníky

  • Tichý provoz: vysoká kvalita akustického komfortu
  • Čtyřsměrný rozptyl vzduchu s mimořádným Coandovým efektem
  • Jednotka konfigurovaná ve výrobním závodě umožňuje snadnou instalaci pro okamžité spuštění
  • Nejlepší ovládací technologie pro zajištění mimořádné úrovně komfortu

Popis řady

  • CWS: kazeta se střídavým motorem ventilátoru
  • CWE: kazeta s motorem ventilátoru vybaveným elektronickým komutátorem

Volitelné doplňky

  • Elektrický ohřívač montovaný ve výrobním závodě
  • Všechny typy dostupných aplikací související s širokou nabídkou účinných výměníků
  • Infračervené dálkové ovládání určené k montáži v místě provozu

Volitelné možnosti energetické úspornosti

  • Motor ventilátoru s elektronickým komutátorem umožňuje dosažení roční úspory energie ve výši 60 %

Příslušenství

  • Dvoucestný a třícestný vodní ventil typu zapnuto/vypnuto s tepelnými ovladači
  • Nastavitelné přípojky čerstvého vzduchu

Řídicí systémy

  • Široká nabídka nástěnných termostatů pro pokrytí všech aplikací samostatných jednotek
  • Skupinové ovládání až 20 jednotek infračerveným dálkovým ovládáním nebo nástěnným uživatelským rozhraním ETN/ECM s čidlem okolního vzduchu

Formulář s žádostí o kontakt