Vícetrubkové jednotky Balance™ CMAC

Tepelný výkon: 50–880 kW

Hlavní charakteristiky

  • Souběžné chlazení a vytápění pomocí dvou zcela nezávislých vodních okruhů, jednoho pro chlazenou vodu a druhého pro teplou vodu
  • Přesné řízení teploty výstupní chlazené vody a výstupní teplé vody
  • 6 různých provozních režimů dostupných za účelem optimalizace výkonu podle specifických požadavků zákazníka
  • Vysoce výkonné spirálové kompresory DSH pro lepší koeficient SEER a standardní nízkorychlostní ventilátory
  • Inteligentní ovladač Tracer™ UC800 se špičkovým softwarem vyvinutým přímo pro vícetrubkové jednotky
  • Jeden až čtyři chladicí okruhy s přesnými elektronickými expanzními ventily
  • Výměníky ve tvaru W s lepším průtokem vzduchu a snadným přístupem
  • Patentovaný automatický systém odmrazování snižující počet odmrazovacích cyklů o 50 %
  • Natvrdo pájený výparník a rekuperační výměník tepla z nerezové oceli (AISI 316) s externí izolací, včetně rozdílového spínače tlaku vody a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
  • Inteligentní správa čerpadla pro účely venkovní protimrazové ochrany
  • 3 různé úrovně účinnosti:
    • SE (standardní účinnost)
    • HE (vysoká účinnost)
    • XE (velmi vysoká účinnost)

Výhody pro zákazníky

  • Inovace a univerzální řešení: současné vytápění i chlazení v jediné kompaktní jednotce
  • Vysoká účinnost a nejnižší vlastnické náklady díky optimálnímu použití obnovitelné a zpětně získávané energie
  • Optimální komfort, jednoduchý a bezpečný vodní systém bez chladiva uvnitř budovy

Volitelné součásti montované ve výrobě

  • K dispozici jsou různé vestavěné hydraulické sady s čerpadly pro vytápěcí a chladicí okruhy o hodnotě 150/250/450 kPa
  • Provedení s nízkou hlučností a super nízkou hlučností
  • Sériová karta s protokolem BACNet MS/TP nebo TCP/IP
  • Měkký spouštěč
  • Automatické jističe
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • EC ventilátory pro externí statický tlak až 100 Pa
  • Ovládání kondenzace pomocí ventilátoru s plynulou regulací otáček

Ovladač Tracer™ UC800 s displejem TD7 AdaptiView™

  • Optimální flexibilita při výběru provozního režimu
  • Pokročilé posuzování požadavků na chlazení a vytápění za účelem co nejvyšší energetické rekuperace a účinnosti     
  • Přesné řízení výstupní teplé/chlazené vody
  • Snadná integrace pomocí řídicího systému chladicích zařízení s dalšími chladicími jednotkami Trane, například RTAF nebo CGAF.
  • Snadno čitelná 7palcová barevná dotyková obrazovka
  • Otevřené komunikační protokoly: BACnet® nebo Modbus
  • Konfigurovatelné předvolby, např. pro data/časy nebo jednotky SI/PI atd.
  • Služby Trane Intelligent (TIS) umožňují nepřetržitou online správu výkonu vašeho HVAC systému

Vyhledat další produkty: Litweb

Resources

  • Vyhledejte své místní obchodní zastoupení 

Contact Request Form