Weby společnosti Trane po celém světě
Společnost Trane si uvědomuje důležitost neustálého zlepšování dopadu klimatizačních systémů na životní prostředí. Ať už váš klimatizační systém zajišťuje komfort v budovách, nebo výkonnost procesu v průmyslových aplikacích, inovace produktů společnosti Trane hrají důležitou roli v budoucí světové energetické spotřebě.
Inovace našich produktů jsou výsledkem naší snahy pomoct vám s vašimi potřebami: spolehlivý komfort a výkon při správné teplotě, vlhkosti a kvalitě vzduchu při co nejnižších nákladech a minimálním dopadu na životní prostředí.
Široké portfolio produktů, vyvinuté během desítek let, kdy je společnost Trane na přední pozici ve svém odvětví, vám poskytuje flexibilitu, kterou potřebujete pro uspokojení svých specifických, individuálních požadavků. Ať už potřebujete chladicí či topný výkon 20 kW nebo více než 10 000 kW, zajistíme pro vás ten správný systém. Chladicí jednotky jsme nainstalovali na více než 50 % všech velkých budov po celém světě, a proto cítíme odpovědnost pomáhat s omezováním vlivu budov na životní prostředí, což děláme prostřednictvím našeho podnikového závazku vůči životnímu prostředí.