Stavba chladicího systému

Architektura řídicích systémů chladicích zařízení společnosti Trane je postavena na základních technologicky vyspělých součástech. Naše řídicí technologie jsou škálovatelné pro vodou i vzduchem chlazené infrastruktury.

Systémová řídicí jednotka Tracer™ SC

Umožňuje optimalizovat správu budov bez nutnosti opětovného vytváření celého systému. Přidání jednotky Tracer SC do systému představuje flexibilní a nákladově úsporné řešení programování a správy chladicích jednotek, které lze rozšířit na libovolné zařízení HVAC. Jednotka Tracer SC umožňuje přístup z libovolného počítače, tabletu či jiného připojeného zařízení, což eliminuje potřebu speciálního počítače a monitoru. Provoz systému tak můžete spravovat z libovolného místa a v libovolný čas.

Programovatelný řídicí modul Tracer™ UC400

Tracer UC400 je ideálním řešením, pokud požadujete zvláštní sekvence. Standardní softwarové aplikace jsou dodávány již předem zavedené z výroby, což usnadňuje instalaci v terénu.

Programovatelný řídicí modul Tracer™ UC600

Programovatelný řídicí modul jednotky BACnet je navržen pro spolupráci s jednotkou Tracer SC a systémy BACnet MS/TP jiných společností. Modul UC600 je vybaven vstupy a výstupy a má velikost odpovídající potřebám na řízení v uspořádání s více čerpadly, u chladicích věží, suchých chladičů a centrálních jednotek.

Barevný dotykový displej Tracer™ TD7

Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 7 palců je určena k vnitřnímu i venkovnímu použití. Toto vizuálně intuitivní řešení více než kdy jindy urychluje a usnadňuje přístup ke spolehlivému řízení pomocí systému Tracer UC600.

Postaveno na BACnet®

Řídicí systémy Tracer jsou postaveny na otevřeném BACnet® datovém komunikačním protokolu. Instalací řídicích systémů Tracer od společnosti Trane se již dnes můžete připravit na budoucí integraci dalších systémů automatizace budov jak od společnosti Trane, tak od jiných dodavatelů.

Řídicí systémy chladicích zařízení

  • Prodejní brožura

Formulář s žádostí o kontakt