AFD è un portafoglio di soluzioni firmate Trane che sfrutta
tecnologie avanzate per modificare un sistema HVAC esistente.
Caratteristiche
- Aggiungere l'azionamento a frequenza adattiva alle proprie
apparecchiature
- Ottimizzare le prestazioni del sistema per
soddisfare le esigenze in maniera più flessibile
- Ridurre i
costi operativi fino al 50%
- Ridurre l'impatto
ecologico
- Ridurre l'usura dei componenti
Vantaggi
- Ottimizzazione del livello di efficienza – La capacità del
sistema si regola in modo da rispondere alle esigenze
dell'edificio
- Risparmio energetico – Riduzione dei costi dal
15% al 35%
- Miglior rendimento – Miglioramento dell'ESEER
dal 5% al 15%.