Permettere che il calore fuoriesca dai refrigeratori raffreddati ad
aria, diffondendosi in atmosfera, equivale a uno spreco di denaro.
Trane può aggiornare il vostro refrigeratore raffreddato ad aria in
modo da recuperare il calore dissipato, riutilizzandolo per scaldare o
preriscaldare l'acqua calda sanitaria o quella delle applicazioni di processo.
Caratteristiche
- Scambiatore di recupero termico dedicato e specifico montato
sul circuito frigorifero
- Scambiatore di calore aggiuntivo
montato nel telaio del refrigeratore
- Disponibilità per
refrigeratori raffreddati ad aria Trane (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA -
RTAB)
Vantaggi
- Recupero fino al 70% dell'elettricità utilizzata dai
compressori
- Produzione di acqua calda fino a 70 °C
- Riduzione del consumo energetico dell'impianto di
riscaldamento
- Nessun aumento dell'ingombro