Caratteristiche principali
Le pompe di calore acqua-acqua City di Trane sono progettate per
garantire efficienza e sostenibilità, in modo da non danneggiare l'ambiente.
Compatti e modulari, si adattano particolarmente bene agli spazi ristretti.
- Refrigerante con GWP vicino allo zero (<1) R1234ze
- Compressore a vite e AFD (Adaptive Frequency Drive, azionamento
a frequenza adattiva)
- Scambiatori di calore a piastre
brasate
- Larghezza di soli 920 mm
- Ampia gamma
operativa per produrre acqua calda fino a 80 °C.
Vantaggi per il cliente
- Soluzione sostenibile e duratura per applicazioni sotto i 400
kW
- Alta efficienza in modalità di riscaldamento e
raffreddamento
- Grado di affidabilità del 99,5%
- Grande versatilità per adattarsi a esigenze applicative
variabili