Pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes Sintesis™ Balance CMAF

Puissance calorifique : 280-680 kW

Avantages pour le client

  • Durable
    - technologie d'air renouvelable
    - récupération complète et réutilisation de la chaleur
    - empreinte carbone plus faible que celle des technologies à base de combustibles fossiles
    - remplace les chaudières à gaz/au fioul dans les bâtiments neufs ou existants.
  • Fiable
    Plate-forme et composants éprouvés de la gamme Sintesis
    - L'expertise et les connaissances de Trane en matière de conception de produits de refroidissement et de chauffage
    - Certification Eurovent
  • Efficace
    - TER le plus élevé de l'industrie, supérieur à 8.  En d'autres termes, 8 kW de refroidissement et de chauffage simultanés peuvent être produits avec seulement 1 kW de puissance électrique.
    - Eurovent classe A pour le chauffage
  • Configurable
    - Plusieurs niveaux de rendement, kits acoustiques, technologies de ventilateurs, ensembles de modules hydrauliques
    - Idéal pour les secteurs de hôtellerie, de la santé, des divertissements, les immeubles de bureaux, des établissements scolaires, etc.

Caractéristiques générales

  • Refroidissement et chauffage simultanés toute l'année : deux circuits d'eau totalement indépendants, un pour l'eau glacée et un pour l'eau chaude
  • Le système frigorifique unique de Trane, le Trane Adaptive Refrigerant System optimise la charge dans chaque modèle d'exploitation pour fournir une performance et un rendement maximum
  • Cartographie de fonctionnement - permet de fournir de l'eau chaude jusqu'à 68 °C sous tous les climats européens
  • L'interface de commande Tracer Symbio 800 permet d'optimiser les performances par application, de gérer l'algorithme de dégivrage et de protéger davantage le groupe frigorifique dans tous les modes et conditions.  Se combine avec l'écran tactile TD7.
  • Etagement des batteries de condenseurs avec une charge de fluide frigorigène plus faible et sans perte d’efficacité sur le refroidissement
  • Compresseurs Scroll avec technologie de soupape de décharge intermédiaire améliorant le rendement des charges partielles et la cartographie de fonctionnement
  • Ventilateurs axiaux multi-vitesses
  • 3 niveaux de rendement différents :
    • HE = (Rendement élevé)
    • SE = (Rendement standard)
    • SSE (Rendement standard spécial)

 

Options définies en usine

  • Module hydraulique
    - pompe simple ou double pompe avec ou sans variateur
    - réservoir-tampon d'eau en option
  • Ventilateurs EC ou AC
  • Compteur d'énergie intégré
  • Plusieurs revêtements de batterie

Interface de commande Tracer™ Symbio800 avec écran tactile TD7

  • Souplesse optimale dans le choix du mode de fonctionnement
  • Arbitrage avancé des demandes de refroidissement et de chauffage pour maximiser la récupération d'énergie et le rendement     
  • Contrôle précis de la sortie d'eau chaude/glacée
  • Intégration facile de la fonction de Gestion de production de froid avec d'autres groupes frigorifiques de Trane, comme le RTAF ou CGAF/CXAF
  • Écran tactile couleurs 7'' facile à lire
  • Protocoles de communication ouverts : BACnet® ou Modbus
  • Préférences configurables, par exemple pour les dates/heures ou les unités SI/IP, etc.
  • Trane Intelligent Services (TIS) permet de gérer, en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les performances des systèmes CVC

Rechercher d'autres matériaux de produit : Litweb

Formulaire de demande de contact