Mercury

21 -126 kW

Caractéristiques générales

  • Conçues pour les environnements dans lesquels un équipement de haute technologie est la principale source de chaleur
  • Accès frontal permettant un entretien total de l'unité
  • Ventilateurs centrifuges à haute pression avec aubes inclinées vers l'arrière

Avantages pour le client

  • Flexibilité : système sur mesure, adapté exactement aux besoins de l'application
  • Précision : régulation précise de la température et de l'humidité pour les applications exigeantes
  • Niveau acoustique : un des meilleurs niveaux de confort acoustique sur le marché

Description de la gamme

Unité avec moteur asynchrone et ventilateurs à pales arrière

  • EDCB : eau glacée en flux vertical (vers le bas)
  • EUCB : eau glacée en flux vertical (vers le haut)
  • EDAB : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par air
  • EUAB : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par air
  • EDWB : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par eau
  • EUWB : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par eau

Unité avec moteur EC et ventilateurs à pales arrière

  • EDCV : eau glacée en flux vertical (vers le bas)
  • EUCV : eau glacée en flux vertical (vers le haut)
  • EDAV : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par air
  • EUAV : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par air
  • EDWV : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par eau
  • EUWV : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par eau

Options

  • Réchauffage électrique / réchauffage électrique avancé
  • Réchauffage eau chaude / réchauffage gaz chaud
  • Ventilateur à moteur EC à vitesse variable
  • Humidificateur à électrodes
  • Filtres à air
  • Module d'air neuf
  • Reprise de l'air par l'avant, l'arrière ou la base (en configuration de soufflage par le dessus uniquement)
  • Support pour soufflage frontal par le sol
  • Différents revêtements acoustiques pour les panneaux du caisson
  • un détendeur électronique ;

Accessoires

  • Pompe d’évacuation de la condensation
  • Pompe à condensats d'humidificateur
  • Capteurs externes pour les signaux d'alarme pour haute température ambiante et d'humidité
  • Détecteur d'incendie et/ou de fumée
  • Détecteur de fuite d'eau
  • Châssis et plénums (soufflage ou reprise) pour une intégration plus facile

Formulaire de demande de contact