Caisson de traitement d'air sans ossature pour réduire les
pertes de charge
Panneaux de 50 mm d'épaisseur avec
isolation homogène inerte/non fibreuse en mousse polyuréthane
injectée
Ruptures de pont thermique sur panneaux et portes
d'accès
Châssis intégré sur toute la périmétrie
Conception par panneaux autoporteurs réduisant le nombre de
section tout en limitant le risque de fuite
Joints
d'étanchéité EPDM , intégrés dans les panneaux de porte
Multiple composants disponibles
Certifié Eurovent :
Étanchéité à l'air du caisson : L1 ; Résistance mécanique : D1 ;
Coefficient de fuite des filtres : F9 ; Transmittance thermique : T2
; Facteur de pont thermique : TB2
Avantages pour le client
Qualité de l'air traité
Le plancher drainant à 4 pentes remplit la fonction de bac à
condensats.
Evacuation verticale centralisée
Le
caisson est étanche à l'eau et peut être désinfecté à l'aide de
produits liquides.
Conception « Clean concept », conçue
pour satisfaire aux exigences d'hygiène les plus contraignantes
Panneaux intérieurs complètement lisses, présence d'un joint
anti-bactérien sans silicone au niveau de toutes les jonctions et
coins intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
Conforme aux normes VDI 6022 et DIN 1946
Très hautes Performances
Débit d'air allant de 1 000 m3/h à 55 000 m3/h
Gamme
spéciale d'unités de faible hauteur pour les applications faux
plafonds
Large gamme de ventilateurs (roue libre AC, EC,
pales avant, pales arrières)
Réduction des coûts d’installation
Anneaux de levage intégrés pour faciliter la manutention
Système d'assemblage rapide, fiable et ne nécessitant aucun
outillage
Haute efficacité énergétique
Options de récupération d'énergie (échangeurs à plaque brasée
et batteries en circuit fermé) avec une efficacité énergétique
pouvant atteindre 85 %
Ventilateurs roue libre avec moteur
EC
Disponible en classe énergétique A suivant Eurovent et
avec une puissance de ventilation spécifique (SFP) la plus faible
possible pour réduire la consommation énergétique du système au
minimum
Options
Plancher drainant en pointe de diamant 4 pentes en acier
inoxydable 304 ou 316 disponible dans toutes les sections (autres
matériaux possible)
Registres classe 3 ou 4 selon
classification Eurovent et conformément à la norme EN 1751
Ailettes de batterie en cuivre anti-microbien
Matériau
des panneaux : acier galvanisé, acier galvanisé peint, aluminium,
acier inoxydable 304 ou 316
Isolation en laine de roche
haute densité (80kg/m3)
Toiture (standard ou inclinée),
hotte d'air neuf avec pare-volatiles
Tous les composants
internes peuvent être prévus revêtus ou en acier inoxydable
Pièges à sons
Régulations
Module de régulation Trane complètement intégré, installé et
entièrement testée d'usine
Le câblage par
connecteur/détrompeur rapide est effectué d'usine
Source
d'alimentation unique, tous les principaux composants de la
machine (motoventilateurs, résistances électriques, etc.) étant
raccordés au boîtier de commande principal
Un chemin de
câbles séparant la puissance et la commande est intégré au panneau
supérieur de la machine, facilitant l'accès pour maintenance et
assurant protection, propreté, fiabilité.
Protocole de
communication ouvert
Connexion possible avec un système de
gestion centralisé