Étanchéité élevée à l'air
du caisson : Classe C, conformément aux normes BS/DW144 et Eurovent
2/2 (0,42 l/s/m² à 2 000 Pa)
Classes mécaniques (EN1886) :
D1/L1/F9/T3/TB3 ou T2/TB2, certifiés Eurovent
Parois
internes lisses, « nids à poussière » minimisés, faciles à
nettoyer
Composants disponibles : panneau et filtres à
poches, filtres HEPA, filtres à carbone actif, filtres à déroulement
automatique, ventilateurs à pales avant, ventilateurs à pales
arrière, ventilateurs à aubes profilées, ventilateurs à roue libre,
batteries à eau, batteries à détente directe, résistances
électriques, batteries à vapeur, batteries de condensation, laveurs
d'air, humidificateurs à vapeur, humidificateurs à évaporation,
humidificateurs à pulvérisation, échangeurs de chaleur à plaques,
roues thermiques, batteries de récupération, silencieux, chambres de
mélange, sections multizones
Disponible dans tous les pays
sauf Italie/Autriche/Hongrie/Moyen-Orient
Avantages pour le client
Construction de qualité et de fiabilité supérieures,
conception adaptée pour les applications les plus exigeantes
Construction « Clean concept », conçue pour satisfaire les
exigences d'hygiène les plus contraignantes
Utilisation des
meilleures technologies disponibles pour obtenir une consommation
spécifique du ventilateur et une consommation globale d'énergie la
plus faible possible
Installation rapide et maintenance
aisée
Disponible en classe énergétique A suivant Eurovent et
avec une puissance de ventilation spécifique (SFP) la plus faible
possible pour réduire la consommation énergétique du système au
minimum
Conforme aux normes EN13 053/VDI 6022/DIN 1946
Options
Ventilateurs à roue libre avec moteurs EC (classe IE4)
Construction certifiée ATEX ; groupe II, catégories 2 et 3
Matériau des panneaux : acier galvanisé, acier galvanisé peint,
aluminium, acier inoxydable 304 et 316 L
Tous les
composants internes peuvent être prévus revêtus ou en acier
inoxydable
Livraison à plat/sous forme de kit
Fond
incliné et joints anti-bactériens
Tous les composants
peuvent être montés sur des glissières pour un accès plus
facile
Systèmes de régulation montés et testés en usine
Version extérieure avec toiture inclinée
Accessoires
Hublots d’inspection et éclairage câblé
Manomètres et
pressostats
Manchettes souples, grilles pare-pluie, hottes
d'entrée d'air, filtres à sable