Des systèmes Trane fiables sur lesquels votre usine peut compter
Trane possède une vaste expérience en matière d'applications de
contrôle industriel, depuis les simples refroidisseurs jusqu'aux
systèmes complexes, optimisés pour améliorer le rendement. Une des
principales priorités des ingénieurs de Trane lorsqu'ils conçoivent
une application industrielle est de garantir la fiabilité du système.
Trane propose des systèmes capables de basculer en mode autonome en
cas de coupure de communication : ils continuent ainsi à fournir de la
puissance frigorifique jusqu’à ce que le problème ait été analysé et
résolu. En outre, Trane propose toujours des interfaces utilisateur
conviviales qui offrent juste la bonne quantité d'informations
relatives à l'état du système et aux conditions de fonctionnement.
Chaque équipement étant relié au réseau, l’utilisateur peut accéder à
tout moment aux informations concernant le système et les appareils,
ce qui facilite les diagnostics et la compréhension des réponses de l’installation.
Gestion de la production de froid
Cette application est une fonction préprogrammée au niveau des
régulateurs Trane, permettant d'atteindre des performances constantes,
fiables et reproductibles d'un projet à l'autre, avec un temps minimum
de mise en service.
Une optimisation personnalisée
La technologie des refroidisseurs et le choix des tailles de machine
sont analysés de façon à vous aider à tirer le meilleur parti de votre
installation, en fonction du profil de charge de votre système. Le
séquencement des refroidisseurs est une fonction puissante,
préprogrammée, qui ne nécessite que quelques paramètres pour pouvoir
piloter l’installation de façon optimale.
Services techniques
Trane propose son logiciel de simulation et d'évaluation de
solution. En utilisant cet outil, vous pouvez facilement évaluer la
meilleure alternative pour résoudre un problème, en examinant les
solutions sous plusieurs angles, qu'ils soient économiques,
techniques, ou qu'ils concernent la sécurité ou la fiabilité.
Trane Building Services
Vous pouvez facilement obtenir de l’assistance de la part de Trane
en souscrivant un contrat d’entretien et de service incluant les
équipements/logiciels CVC et GTB. Ainsi, les fluctuations du système,
les réglages de précision, etc., peuvent être effectués par des
personnes travaillant en accord avec les équipes qui ont développé
l’application. Ceci garantit la continuité du service et des réponses
efficaces à toutes les demandes d’amélioration ou d’adaptation du système.