Amélioration du bien-être des patients
La technologie Trane améliore la qualité de l'air intérieur au
bénéfice de la santé et de la récupération de votre patient et
améliore l'expérience de votre établissement de santé.
Trane aide les partenaires santé à améliorer les environnements de
soin, le bien-être des patients et la satisfaction des personnels de
santé, tout en rehaussant les performances financières et
opérationnelles via des améliorations durables de la qualité de l’air
intérieur, de la régulation de l’hygrométrie, des niveaux de bruit et
de l’efficacité énergétique.
Trane peut concevoir, fabriquer, installer et entretenir des
systèmes CVC permettant de répondre à des besoins spécifiques dans
tout environnement de soin. Notre approche complète, axée sur les
solutions, vous garantit d'acquérir les systèmes, contrôles et
entretien adéquats et adaptés à votre productivité
Rentabilité améliorée
Les solutions CVC de Trane sont conçues pour être à la fois
efficaces et abordables, depuis l'installation ou la mise à niveau
jusqu'à la fin de vie de votre installation. Chaque unité Trane est
conçue pour une installation facile.
La haute efficacité de l'équipement associée à la fiabilité
légendaire de Trane étend les économies de coûts bien au-delà de
l'installation. Les processus d'ingénierie et de fabrication de Trane
garantissent l'efficacité et la fiabilité de chaque unité, ce qui
réduit le besoin de maintenance pendant toute la durée de vie de
l'équipement.
Amélioration de la satisfaction du personnel
Votre personnel bénéficie d'un environnement où il peut se sentir à
l'aise. L'équipement Trane est conçu pour améliorer le contrôle et le
maintien de la température, réduire les niveaux de bruit et augmenter
la qualité de l’air intérieur de votre établissement de santé, ce qui
peut entraîner une plus grande satisfaction, productivité et rétention
du personnel.
Haute fiabilité et faible besoin d'entretien
Chaque système Trane est construit de manière à offrir une fiabilité
permettant de réduire les besoins et les coûts d'entretien,
d’optimiser la disponibilité du système et d'augmenter le confort des
occupants. Lorsqu'une opération d'entretien ou de service après-vente
est nécessaire, une ingénierie réfléchie aide à rendre les procédures
plus rapides et plus faciles.