Le capteur de zone sans fil permet aux occupants de contrôler
localement et de façon limitée les réglages de température et leur
donne la possibilité de modifier les réglages du système à tout moment
lorsque l'espace devient occupé ou inoccupé. Idéal pour les nouvelles
constructions, les rénovations et les réhabilitations.
Les caractéristiques du capteur de zone sans fil comprennent :
- Compatibilité avec tout régulateur Trane
- Comprend un
capteur de zone, un récepteur, un faisceau de câblage et deux piles
lithium AA d'une durée de vie de cinq ans
- La température de
la zone est standard sur tous les capteurs sans fil
- Le
modèle WZS est doté des fonctions Point de consigne de la
température et adaptation zone occupée/inoccupée
- Le point
de consigne est disponible en Fahrenheit ou Celsius.