Sites de Trane à travers le monde
Aujourd'hui plus que jamais, les professionnels des installations sont tenus d'utiliser diverses stratégies en termes d'efficacité énergétique. Un variateur de fréquence (VFD) est un système électronique qui fournit une régulation à vitesse infiniment variable de moteurs triphasés à courant alternatif. La régulation du flux d'air et de l'eau dans les systèmes CVC est un moyen efficace et permanent de répondre aux exigences toujours changeantes du système.
Les variateurs de fréquence Trane jouent un rôle important dans un système sur le plan de la réduction de la consommation énergétique, de l'allongement de la durée de vie des moteurs, de l'optimisation de la régulation du régime des moteurs CA, de la réduction des coûts et de l'optimisation du confort des occupants.