Les algorithmes intégrés dans le régulateur Tracer™ UC800 opèrent en
association avec les fonctionnalités exceptionnelles de la dernière
génération de refroidisseurs à vis de Trane pour maintenir leur
fonctionnement même dans les conditions les plus difficiles, qui
auraient provoquer l'arrêt d'autres refroidisseurs.
Le régulateur Tracer UC800 prend en charge les protocoles ouverts
suivants : BACnetTM, LonTalk®, Modbus RTU.
Le Tracer UC800 est doté d'un grand écran (7” ou 12”) tactile
couleur pour une utilisation simple et intuitive.