La seconde génération des commandes et de la logique du
microprocesseur ReliaTel™ de Trane permet de contrôler le chauffage,
le refroidissement et la ventilation d'une unité en offrant un confort
supérieur, une fiabilité sans faille et une flexibilité largement
supérieure aux systèmes conventionnels. Ces dispositifs de commande
logique intégrés contrôlent le fonctionnement du chauffage et du
refroidissement, les temps d'exécutions minimums, les diagnostics, la
commande de dégivrage de la pompe de chauffage, les périodes de cycles
courts et bien d'autres fonctions.
Avantages du module de commande à microprocesseur ReliaTel™ :
- Assure le contrôle du chauffage, du refroidissement et de la
ventilation en utilisant les données des capteurs mesurant la
température extérieure et la température intérieure.
- Améliore la qualité et de fiabilité de l'installation grâce à
une logique et à une régulation à microprocesseur ayant fait l'objet
de tests poussés.
- Protège l'unité des fonctionnements en
cycles courts, ce qui allonge considérablement la durée de vie du
compresseur. Assure le fonctionnement du compresseur pendant une
durée spécifique, pour un meilleur retour d'huile et donc une
meilleure lubrification, ce qui améliore la fiabilité du
compresseur.
- Permet de réduire le nombre de composants
nécessaires au fonctionnement de l'unité, ce qui diminue les risques
de panne matérielle.
- Élimine le besoin en composants à
installer sur site, grâce à sa minuterie anti court-cycles, son
relais de temporisation et les régulations de temps de marche
minimum intégrés. Ces dispositifs sont testés en usine pour garantir
leur bon fonctionnement.
- Ne requiert aucun outil spécifique
pour la commande de l'unité au moment des essais de
fonctionnement.
- Comprend des fonctions de diagnostic
étendues lorsque le module est utilisé avec les systèmes intégrés
Comfort™ de Trane.
- Contribue aux économies d'énergie en
atténuant les appels de courant dus au déclenchement des
ventilateurs, des compresseurs et des résistances électriques.
- Les fonctions Intelligent Fallback (reprise intelligente de
l’exploitation) ou Adaptive Control assurent un confort optimal aux
occupants du bâtiment. Si un composant se dérègle, l'unité continue
en effet de fonctionner selon des températures de consigne
prédéfinies.
- La fonction Intelligent Anticipation
(anticipation intelligente) est une caractéristique standard du
module de régulation Micro. Fonctionne en permanence grâce au micro
et aux capteurs de zone qui collaborent de manière optimale afin
d'offrir une gestion avancée du confort.