Le tout nouveau régulateur à microprocesseur CH536 de Trane permet de
contrôler le chauffage, le refroidissement et la ventilation d'une
unité de toiture en offrant un confort supérieur, une fiabilité sans
faille et une flexibilité largement supérieure aux systèmes
conventionnels. Ces dispositifs de commande logique intégrés
contrôlent le fonctionnement du chauffage et du refroidissement, les
temps d'exécutions minimums, les diagnostics, la commande de dégivrage
de la pompe de chauffage, les périodes de cycles courts et bien
d'autres fonctions.
Caractéristiques et avantages du CH536 de Trane :
- Assure le contrôle du chauffage, du refroidissement et de la
ventilation en utilisant les données des capteurs mesurant la
température extérieure et la température intérieure.
- Améliore la qualité et de fiabilité de l'installation grâce à
une logique et à une régulation à microprocesseur ayant fait l'objet
de tests poussés.
- Protège l'unité des fonctionnements en
cycles courts, ce qui allonge considérablement la durée de vie du
compresseur.
- Permet de réduire le nombre de composants
nécessaires au fonctionnement de l'unité, ce qui diminue les risques
de panne matérielle.
- Utilise un contrôle de débit d'air
variable basé sur la demande en chauffage ou en refroidissement pour
des économies d'énergie accrues.
- Élimine le besoin en
composants à installer sur site, grâce à sa minuterie anti
court-cycles, son relais de temporisation et les régulations de
temps de marche minimum intégrés. Ces dispositifs sont testés en
usine pour garantir leur bon fonctionnement.
- Contribue aux
économies d'énergie en atténuant les appels de courant dus au
déclenchement des ventilateurs, des compresseurs et des résistances
électriques.
- Adaptive Control assure un confort optimal aux
occupants du bâtiment. Si un composant se dérègle, l'unité continue
en effet de fonctionner selon des températures de consigne
prédéfinies.