Le Tracer UC400 est un régulateur BACnet programmable conçu pour
fonctionner avec le contrôleur Tracer SC et des systèmes BACnet MS/TP
tiers. L'UC400 possède les E/S et les dimensions permettant de
répondre aux besoins de régulation pour les VAV, ventilo-convecteur,
échangeur, ventilateurs d'unité, petits équipements de traitement de
l'air, valves, séquencement de chaudière, et autres E/S polyvalentes.
Lorsqu'une E/S est requise, des modules d'extension sont disponibles
(XM30, XM32 et XM70).
Utilise une plate-forme commune reproductible et cohérente
permettant d'avoir une plus grande souplesse au niveau des caisses
VAV. Le régulateur Tracer UC400 est une solution idéale lorsque des
séquences spéciales sont requises. Les applications logicielles
classiques sont livrées préchargées en usine, ce qui simplifie
l'installation sur place. Prend en charge le montage en usine et sur
site, la programmation graphique et le protocole BACnet™, et est
classé UUKL.