Sites de Trane à travers le monde
Trane considère que l'innovation commence avec les besoins du client. Les concepts les plus audacieux et les plus avant-gardistes naissent des défis rencontrés sur le marché, des fluctuations des coûts de carburant aux infrastructures vieillissantes, en passant par l'évolution des réglementations. Les innovations de Trane aident les entreprises à réaliser leurs missions et à répondre à leurs besoins environnementaux uniques - de la meilleure acoustique pour un auditorium de théâtre à une meilleure qualité de l'air intérieur pour une aile d'hôpital.
La technologie CVC a considérablement évolué au cours des dernières décennies, en partie grâce à Trane. Les clients font confiance aux innovations et aux solutions d'expertise CVC de Trane pour les aider à réaliser la mission de leur entreprise.
Notre équipement de pointe offre un confort, une efficacité et une fiabilité inégalés. Notre gamme de solutions de régulation CVC novatrices, des systèmes de gestion technique du bâtiment aux capteurs et régulateurs d'équipement, permet aux clients d'exploiter leurs bâtiments avec une efficacité énergétique et opérationnelle maximale. De plus, nos services pour les bâtiments nous permettent de recueillir et d'analyser continuellement des données et de faire, de manière proactive, des recommandations précises en matière d'optimisation et d'efficacité des bâtiments.
Les nouveaux équipements Trane établissent une référence en termes de rendement énergétique et niveaux sonores.
Forts de plus de 100 ans d'expérience dans la conception d'équipements de CVC, les ingénieurs de Trane ont apporté des innovations et leur expertise en CVC à chaque nouvelle unité lancée en Europe au cours de ces deux dernières années : Sintesis, Sintesis eXcellent et Série Flex refroidisseurs à condensation par air, XStream refroidisseurs à condensation par eau, Conquest pompes à chaleur et refroidisseurs, New Balance™ Unités 4 tubes CMAB, Airfinity™ unités de toiture et UniTrane™ terminaux.
Un centre d'essais de pointe pour éprouver les performances dans les conditions les plus difficiles.
Le nouveau laboratoire européen de développement et de recherche d'Epinal en France a été conçu pour servir de centre de validation pour le développement des nouveaux produits. Il est capable de simuler la plus large plage de conditions de fonctionnement rencontrées par les équipements CVC : de -25 °C à +55 °C et permet la certification optionnelle Eurovent des refroidisseurs à condensation par air de plus de 600 kW. Avant qu 'un équipement ne quitte l'usine, ses performances sont validées dans les conditions dans lesquelles il fonctionnera après son installation.
La gamme étendue des systèmes de régulation de Trane permet aux utilisateurs d'optimiser la conception et l'exploitation des bâtiments.
Grâce aux solutions innovantes de régulation sans fils des systèmes de gestion technique des bâtiments (BAS) de Trane, les équipes de gestion des bâtiments peuvent optimiser la conception et l'exploitation des bâtiments. Les deux nouvelles offres sont l'application mobile Tracer™ BAS Operator Suite de Trane permettant d'accéder à distance au régulateur du système Tracer™ SC et le nouveau système de communication sans fil de Trane. Ces solutions de régulation et d'accès à distance permettent aux utilisateurs de gérer et de surveiller les données à partir d'une connexion sans fil et de pratiquement n'importe où, avec une fiabilité accrue et sans fil.
Les services Trane Building Advantage permettent de maintienir le fonctionnement à un niveau de performances optimales des installations de production de froid et de leurs composants.
Trane Building Advantage est un nouveau
programme d'amélioration des composantes du bâtiments et des systèmes
Trane, dont l'objectif est d'aider les propriétaires et les
gestionnaires à contrôler et exploiter des bâtiments durables et
efficaces. Notre offre permet aux propriétaires de prendre conscience
du potentiel de leurs bâtiments, en mettant à leur disposition des
choix multiples de mises à niveau pour offrir un rendement
exceptionnel en termes de fiabilité, d'efficacité et de respect de
l'environnement.